Назад к обзору

Неуправляемые коммутаторы SFNT

Два неуправляемых коммутатора SFNT на монтажной рейке

Для задач с высокими требованиями к неуправляемым коммутаторам — например, в сферах непрерывного производства или морского судоходства — серия SFNT предлагает специальные расширения. Эти коммутаторы отличаются особой устойчивостью к жестким условиям эксплуатации. Еще одно преимущество данной серии коммутаторов — наличие необходимых отраслевых допусков, обязательное требование для многих пользователей.

Оптимизированное решение для применения в сфере непрерывного производства

Трубопроводы нефтеперерабатывающего предприятия  

Неуправляемые коммутаторы SFNT подходят для применения в технологических установках

Неуправляемые коммутаторы серии SFNT оптимизированы для применения в сфере непрерывного производства. ​Благодаря широкому температурному диапазону от –40 °C до +75 °C и наличию специальных допусков ​ATEX​, ​IECEx​ и ​UL​ класс 1 разд. 2 они идеально подходят для жестких условий этой отрасли.

Защитное покрытие для эксплуатации в особо жестких условиях

Ассортимент неуправляемых коммутаторов SFNT содержит специальные варианты, ​которые обеспечивают повышенную защиту от влаги, пыли, химикатов и прочих внешних воздействий. В этих вариантах с дополнительной буквой «-C» в обозначении (от англ. «​Conformal​ Coating» — конформное покрытие) для защиты электронных компонентов печатные платы после их комплектации покрываются специальным защитным лаком. Это сводит к минимуму риск внешних повреждений или отказов.

Простая диагностика неисправностей

Аварийный светодиод на коммутаторе  

Неуправляемые коммутаторы SFNT сигнализируют о сбоях при помощи светодиодных индикаторов на устройстве

Функция диагностики аварийных состояний может быть реализована только в коммутаторах управляемого типа. Однако базовые механизмы обнаружения неисправностей поддерживаются и неуправляемыми коммутаторами серии SFNT. Так, например, сигнальный контакт позволяет передавать контроллеру сигналы о проблемах с питанием или о разрывах соединения на отдельных портах. Настроить контролируемые порты при этом очень просто: для этого используются DIP-переключатели на устройстве.

Обзор FL SWITCH SFNT

 FL SWITCH SFNT
Скорость передачи

10/100 Мбит/с

Электропитание

9–32 В DC, с резервированием

12–48 В DC*, с резервированием

Диапазон температур

–40 °C … +75 °C

Степень защитыIP20
ОсобенностиQoS, сигнальный контакт, защитное покрытие*
Сертификаты

CE, UL, KC*

ATEX*, IECEx*

DNV/GL*, ABS*, LR*, BSH*, BV*

* В выбранных моделях

Нажмите здесь, чтобы перейти к списку неуправляемых коммутаторов SFNT.