Назад к обзору

Неуправляемые коммутаторы SFNB

Два неуправляемых коммутатора серии SFNB

Неуправляемые коммутаторы серии SFNB представляют начальный класс в нашем ассортименте коммутаторов ​Ethernet. Они предназначены в первую очередь для очень простых задач автоматизации без высоких требований к температурному диапазону, скорости обмена данными или функциональности.

Распаковать, подключить — готово

Светодиодные индикаторы состояния коммутатора FL SWITCH SFNB  

Коммутаторы FL SWITCH SFNB информируют о состоянии соединения с помощью светодиодных индикаторов

Коммутаторы серии SFNB полностью соответствуют концепции Plug-and-Play и не требуют отдельного конфигурирования. Любой пользователь легко справится с их установкой и использованием. Светодиодные индикаторы состояния на портах дают наглядную картину состояний соединения. Это позволяет сразу же обнаружить разрыв соединения — например, в результате неисправности кабеля.

Соединение с далеко расположенными оконечными устройствами

Различные оптоволоконные кабели  

Неуправляемые коммутаторы с оптоволоконным интерфейсом для перекрытия больших расстояний

Некоторые варианты коммутаторов SFNB имеют встроенный оптоволоконный разъем. В зависимости от модели, он позволяет реализовывать оптоволоконные соединения в многомодовом и одномодовом режимах на расстояниях до 25 км. Благодаря этому можно добавить в сеть оконечное устройство, находящееся на значительном расстоянии. В качестве альтернативного варианта можно использовать коммутатор как децентрализованное сетевое устройство. Так через четыре оставшихся медных порта можно подключить несколько оконечных устройств к значительно удаленной сети.

Автоматическое определение скорости передачи данных

Коммутаторы SFNB благодаря функции автосогласования самостоятельно определяют, какая скорость передачи и какой дуплексный метод необходимы для связи с подключенными абонентами сети. Вмешательство пользователя для ручной настройки не требуется.

Обзор FL SWITCH SFNB

 FL SWITCH SFNB
Скорость передачи

10/100 Мбит/с

Электропитание

24 В DC

Диапазон температур

–10 °C … 60 °C

Степень защиты

IP20

Особенности

нет

Сертификаты

CE, UL

Нажмите здесь, чтобы перейти к списку неуправляемых коммутаторов SFNB.