Адаптер для монтажной рейки UTA

Адаптер для монтажной рейки UTA

Универсальный монтаж устройств

Воспользуйтесь возможностью установки устройств на монтажные рейки.

Вернуться к HMI-компоненты и принадлежности

Категории

Искать в Адаптер для монтажной рейки UTA

Показать все продукты в этой категории

Адаптеры для несущей рейки UTA позволяют крепить на стандартную рейку такие устройства, как блоки питания или коробки датчиков / исполнительных элементов. ​Защищенное от коррозии металлическое исполнение обеспечивает длительный срок службы и надежность крепления при самых высоких нагрузках. Адаптеры для монтажной рейки представляют собой надежную основу для профессионального встраивания устройств в электрошкаф.

Преимущества для вас

  • Оптимальная подгонка устройств различной монтажной ширины
  • Длительный срок службы благодаря защищенной от коррозии поверхности в металлическом исполнении
  • Простота монтажа благодаря возможности быстрой фиксации на монтажной рейке согласно EN 60715
  • Надежное размещение электроники благодаря устойчивому металлическому исполнению
  • Универсальный монтаж устройств при помощи различных отверстий

Гибкая основа для электронных устройств

Адаптер для монтажной рейки  

Адаптер для монтажной рейки

Адаптеры для монтажных реек являются подходящим решением для установки устройств без стандартного крепежного основания, преобразователей или громоздких элементов на монтажную рейку.

  • Быстрый несложный монтаж и крепление устройств на монтажной рейке
  • Крепление без необходимости выполнения дополнительных отверстий для устройств

 

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги