Корпус из экструдированного профиля UM-BASIC

Корпус из экструдированного профиля UM-BASIC

Для печатных плат нестандартного размера

Безграничная свобода при проектировании: разрабатывайте устройства, которые полностью отвечают вашим требованиям.

Вернуться к Корпуса для установки на монтажную рейку

Категории

Искать в Корпус из экструдированного профиля UM-BASIC

Показать все продукты в этой категории

Корпуса из экструдированного профиля серии UM-BASIC сочетают в себе гибкость, возможность быстрого монтажа и высокую степень свободы при выборе технологий подключения. Низкая конструкция позволяет устанавливать плоские электронные компоненты и монтировать их на стандартные монтажные рейки или непосредственно на стену.

Преимущества для вас:

  • Различные базовые профили с печатными платами на трех уровнях
  • Возможность установки модульных крышек различной геометрии в любое положение
  • Совместимость со многими стандартными разъемами
  • Простой монтаж устройств по принципу Snap-Mount (крепление боковых панелей без инструмента)
  • Высокая гибкость за счет свободно размещаемых крышек

Высокая гибкость применения

Точная длина корпуса  

Точная длина корпуса

Не тратьте напрасно ни миллиметра монтажной рейки. Экструдированные профили нарезаются в соответствии с требованиями клиента и поставляются в исполнениях длиной от 30 до 1000 мм.

  • Экономия места благодаря точной длине корпуса
  • Максимальная гибкость благодаря полному соответствию корпусов вашим требованиям к устройствам
  • Снижение затрат на разводку и быстрый монтаж с оптимальным шинным контактом
  • Изменяющееся заземляющее соединение благодаря двусторонним монтируемым контактам защитного заземления

Быстрый монтаж

Сборка за считанные секунды  

Технология Snap Mount

Технология Snap Mount обеспечивает возможность простого защелкивания боковых частей для экономии времени монтажа. Винты не требуются.

Оптимальное позиционирование

Скомпонованная печатная плата  

Скомпонованная печатная плата

Компонуйте печатную плату до самого края — оптимально используя всю доступную площадь.

Надежная защита

Крышки  

Свободно позиционируемые крышки

Крышки со свободной регулировкой положения позволяют конструировать корпуса в точном соответствии с параметрами устройства.

  • Свободно позиционируемые крышки
  • Доступна различная геометрия
  • Дополнительные возможности интеграции печатных плат в крышки при помощи направляющих

Быстрое соединение модулей

Поперечные шинные контакты  

Поперечные шинные контакты

Поперечные шинные соединители упрощают процесс передачи данных между устройствами. Быстро и безопасно соединяйте несколько модулей между собой.

  • Допустимый ток нагрузки до 8 А и 160 В

О корпусах из экструдированного профиля Phoenix Contact

Основными свойствами корпуса из экструдированного профиля являются возможность быстрого монтажа и гибкость положения и длины печатной платы. Отсутствие ограничений при выборе технологии подключения печатной платы позволяет сконцентрироваться на реализации требований при разработке устройств. Принцип открытой конструкции оптимально подходит для печатных плат с крупными компонентами. Электронные устройства защищены опциональными крышками. Воспользуйтесь преимуществами точной длины корпусов, свободной интеграции больших компонентов благодаря открытой конструкции, а также простого монтажа устройств по технологии Snap Mount без использования инструментов. Кроме того, гибкость проектирования достигается за счет произвольности положения защитной крышкой.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги


UM-PRO и UM-BASIC

Универсальные профильные системы корпусов для крупных электронных компонентов.

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close