Корпуса полевых устройств UCS

Корпуса полевых устройств UCS

Разнообразие форм

Идеальны для встроенных систем: корпуса для электроники серии UCS надежно защищают печатные платы стандартной формы.

Вернуться к Корпуса полевых устройств

Категории

Искать в Корпуса полевых устройств UCS

Показать все продукты в этой категории

Универсальные корпуса для электроники серии UCS являются идеальным решением для встроенных систем. Корпуса с IP40 надежно защищают печатные платы стандартной формы от внешних воздействий. Съемные боковые стенки позволяют создавать модульные решения, подбирая индивидуальную высоту.

Преимущества для вас

  • Высокая гибкость применения благодаря модульной конструкции корпуса
  • Гибкое крепление печатных плат, адаптируется практически к любой форме
  • Индивидуальные интерфейсы для различных решений для электроники
  • Сокращение затрат на логистику благодаря совместимым между собой компонентам

Модульная конструкция корпусов

Модульная конструкция корпусов  

Модульная конструкция корпусов

Универсальные корпуса для электроники UCS имеют модульную конструкцию и позволяют создавать подходящие решения для практические любых печатных плат стандартной формы.

  • Высота: 47 мм и 67 мм
  • Жесткое или гибкое крепление печатных плат

Большое количество приложений

Большое количество приложений  

Большое количество приложений

Корпуса IP40 серии UCS предназначены для широкого диапазона температур от -40 °C до +85 °C и подходят для настольного и настенного монтажа, а также для установки на DIN-рейку.

  • Материал: поликарбонат PC (UL V0)
  • Цвет: светло-серый (RAL 7035) или черный (RAL 9005)

Индивидуальные интерфейсы

Различные технологии подключения печатной платы  

Различные технологии подключения печатной платы

Вы просто реализуете индивидуальные интерфейсы для передачи сигналов, данных и питания при помощи проверенных технологий подключения печатных плат. Так на базе одноплатного компьютера получается универсальное решение для электроники.

  • Клеммы и разъемы для печатных плат (провод к плате)
  • Разъем для печатной платы (плата к плате)
  • Круглый разъем М12
  • Разъемы для передачи данных для медных и оптоволоконных кабелей

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники

Услуги

Универсальные корпуса для электроники UCS

Идеальное решение для встраиваемых систем