Устройство защиты приборов типа 3

Устройство защиты от перенапряжений типа 3

Высокоэффективная защита оконечных устройств

Защитите чувствительное оконечное оборудование с помощью наших надежных устройств защиты типа 3-.

Вернуться к Устройства защиты от перенапряжений для блоков питания

Категории

Искать в Устройство защиты приборов типа 3

Показать все продукты в этой категории

Для защиты чувствительного оконечного оборудования необходима третья (последняя) ступень защиты в виде устройства защиты приборов типа 3. Важное условие: во вторичный распредпункт уже должно быть интегрировано устройство защиты от перенапряжений типа 2.

Преимущества для вас

  • Широкие возможности применения благодаря эффективной защите для систем переменного и постоянного тока
  • Более высокий уровень безопасности при электрической и тепловой перегрузке благодаря наличию расцепителя
  • Возможность постоянного контроля состояния разрядника с помощью оптического и механического индикатора состояния и контакта дистанционной сигнализации
  • Высокое удобство техобслуживания благодаря штекерному интерфейсу устройств защиты

PLUGTRAB SEC: для универсального применения

Устройства защиты приборов типа 3 с зажимами push-in  

Устройства защиты приборов типа 3: PLT-SEC-…-PT

Защитите свои системы переменного и постоянного тока с помощью наших надежных устройств защиты от перенапряжений типа 3: PLUGTRAB SEC. Внутренний расцепитель обеспечивает высочайший уровень безопасности при электрической и тепловой перегрузке. Увеличьте срок службы и степень готовности установки благодаря оптимальной защите ваших промышленных блоков питания. Технология подключения push-in обеспечивает возможность быстрого монтажа без инструментов. Штекерный интерфейс облегчает техническое обслуживание и контроль.

Обзор особенностей:

  • Высокоэффективное варисторное устройство защиты оконечных устройств для промышленных блоков питания
  • На выбор с винтовыми зажимами или соединением push-in
  • Оптический индикатор состояния и беспотенциальный контакт дистанционной сигнализации для удобного контроля рабочих состояний
  • Универсальное применение

BLOCKTRAB

Устройства защиты приборов типа 3 для скрытых розеток: BLOCKTRAB  

Устройства защиты приборов типа 3 для скрытых розеток: BLOCKTRAB

Наши устройства защиты приборов для скрытых розеток обладают возможностью незаметной интеграции в стандартные серии выключателей. Монтаж осуществляется с обратной стороны розетки с защитным контактом. Это позволяет легко и быстро встраивать устройства защиты в плоские и глубокие приборные розетки. Благодаря параллельному подключению подключенные потребители продолжают работать даже при перегрузке устройства защиты.

  • Надежный термический расцепитель
  • Звуковая сигнализация в случае перегрузки
  • Продолжение работы подключенных потребителей при перегрузке

TERMITRAB

Самое узкое устройство защиты от перенапряжений типа 3 для ном. напряжения 24 В: TERMITRAB  

Самое узкое устройство защиты от перенапряжений типа 3 для ном. напряжения 24 В: TERMITRAB

С помощью самого узкого устройства защиты от перенапряжений типа 3 вы можете защитить блоки питания 24 В таких оконечных устройств, как модули ввода-вывода или контроллеры. Узкая конструкция шириной всего 6 мм дает возможность компактного размещения компонентов.  Наши штекерные модули защиты значительно облегчают проверку и замену компонентов.

  • Экономия места при монтаже
  • Низкий уровень искажений
  • На выбор с винтовыми зажимами или соединением push-in
  • Безопасное разъединение и сигнализация в случае неисправности

MAINTRAB

Устройство защиты приборов типа 3 в качестве промежуточного штекера перед оконечным устройством  

Устройство защиты приборов типа 3 в качестве промежуточного штекера перед оконечным устройством

Адаптеры для сетевых розеток идеально подходят для дооснащения защиты от перенапряжений для электронных оконечных устройств. Зеленый светодиод сигнализирует о функционировании устройства защиты от перенапряжения. Все подключенные потребители при этом максимально защищены. Промежуточные штекеры с функцией защиты интерфейсов одновременно защищают от перенапряжений блок питания и еще один интерфейс.

  • Простая интеграция в существующие сети
  • Надежный расцепитель
  • В комплекте с необходимыми принадлежностями
  • В ассортименте варианты для разных стран

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита электротехнического оснащения зданий от перенапряжений

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close