Комбинированный разрядник типа 1/2

Молниезащитные разрядники

Безопасность при грозовых разрядах

Обеспечьте эффективную защиту своего оборудования от повреждений в результате грозовых разрядов с помощью наших комбинированных разрядников типа 1/2.

Вернуться к Устройства защиты от перенапряжений для источников питания

Категории

Искать в Комбинированный разрядник типа 1/2

Показать все продукты в этой категории

Наши комбинированные разрядники типа 1/2 максимально эффективно защищают ваше оборудование при грозовых разрядах или прямых ударах молнии. В главных распределительных устройствах низковольтных систем наши мощные молниезащитные разрядники надежно отводят на землю даже самые высокие токи молнии.

Преимущества для вас

  • Оптимальная защита от токов молнии и перенапряжений с помощью наших мощных комбинированных разрядников типа 1/2, исключающих сетевые сопровождающие токи
  • Высочайшая степень готовности оборудования благодаря способности нейтрализации сопровождающих токов
  • Возможность постоянного контроля состояния разрядника с помощью оптического и механического индикатора состояния и контакта дистанционной сигнализации
  • Высокое удобство техобслуживания благодаря штекерному интерфейсу устройств защиты

FLASHTRAB SEC: наши силовые пакеты

Мощные комбинированные разрядники типа 1/2  

Комбинированные разрядники типа 1/2: FLASHTRAB SEC

Высочайшая пропускная способность при минимальных размерах — для напряжений длительной нагрузки до 440 В. Наши искровые разрядники в комбинированных разрядниках типа 1/2 благодаря технологии исключения сетевых сопровождающих токов отличаются великолепной эффективностью. Технология повышает срок службы комбинированных разрядников типа 1/2 и одновременно снижает нагрузку на электрооборудование в вашей установке.

Обзор решающих преимуществ:

  • Искровой разрядник без сетевых сопровождающих токов и токов утечки
  • Низкий уровень искажений
  • Подходит для применения в системах предварительного подсчета
  • Высокий контрольный ток и большая пропускная способность
  • Идеальное решение для применения в классах молниезащиты I / II

POWERTRAB

Комбинированный разрядник типа 1/2 POWERTRAB PWT на несущей рейке  

POWERTRAB PWT: комбинированные разрядники типа 1/2 для жестких промышленных условий

Надежные комбинированные разрядники типа 1/2 с рабочим напряжением 800 В AC и пропускной способностью 35 кА на канал оптимально подходят для применения в жестких промышленных условиях. Прочная конструкция корпуса, ударопрочность на уровне 25g и вибростойкость 5g делают этот комбинированный разрядник типа 1/2 идеальным решением для таких областей применения, как ветроэнергетические установки. Многоступенчатая индикация состояния позволяет определять даже предпосылки к повреждениям в результате перенапряжения.

  • Высокое рабочее напряжение
  • Высокая ударо- и вибростойкость
  • Многоступенчатая индикация состояния
  • Применение в жестких промышленных условиях

VALVETRAB MS T1/T2

Комбинированные разрядники типа 1/2 VALVETRAB MS T1/T2 на несущей рейке  

Варисторные комбинированные разрядники типа 1/2: VALVETRAB MS T1/T2

Варисторные молниезащитные разрядники типа 1 обладают пропускной способностью 12,5 кА на канал при незначительном остаточном напряжении. Тем самым они отвечают требованиям классов молниезащиты III и IV. Благодаря штекерной конструкции вы сможете легко и быстро выполнять периодические проверки. Кроме того, эти молниезащитные разрядники отвечают требованиям к УЗИП типа 2, в связи с чем обозначаются как комбинированные разрядники типа 1/2.

  • Базовая защита для всех распространенных систем
  • Низкий уровень искажений
  • Подходят для применения в классах молниезащиты III / IV
  • Семейство включает в себя изделия для защиты фотогальванических установок

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита электротехнического оснащения зданий от перенапряжений

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close