Комбинация разрядников типа 1+2

Комбинация разрядников типа 1+2

Два разрядника, одно устройство

Оптимальная комбинация из молниезащитного разрядника типа 1/2 и УЗИП типа 2.

Вернуться к Устройства защиты от перенапряжений для источников питания

Категории

  • Список комбинация разрядников типа 1+2
    Разрядник для защиты от грозовых/импульсных перенапряжений МЭК/тип 1 + тип 2

    Комбинация из разрядника для защиты от грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений тип 1 + 2 обладает максимальной производительностью при минимальном занимаемом пространстве.

Искать в Комбинация разрядников типа 1+2

Показать все продукты в этой категории

FLASHTRAB SEC T1+T2 — это уникальная для рынка комбинация разрядников типов 1+2. Она обеспечивает идеальную защиту в системах с частыми коммутационными операциями. Токи молнии эффективно нейтрализуются мощным искровым разрядником, а динамические перенапряжения надежно ограничиваются варисторными разрядниками типа 2.

Преимущества для вас

  • Минимальные затраты на монтаж благодаря решению «2 в 1»
  • Оптимальная защита даже при незначительных перенапряжениях благодаря комбинации двух полноценных типов разрядников
  • Экономия места, времени и денег благодаря отсутствую необходимости во входных предохранителях до 315 A
  • Увеличение срока службы и максимальная готовность установки благодаря искровым разрядникам, исключающим сетевые сопровождающие токи
  • Высокое удобство техобслуживания благодаря штекерному интерфейсу устройств защиты

Высокое номинальное напряжение обеспечивает возможность применения по всему миру

Область применения FLASHTRAB SEC T1+T2  

Область применения FLASHTRAB SEC T1+T2

FLASHTRAB SEC T1+T2 соответствует наивысшим требованиям класса молниезащиты I, установленным международным стандартом МЭК 62305-1. Это означает, что ваши устройства надежно защищены от воздействия молний силой тока до 200 000 A.

Разрядники могут использоваться в любой части мира благодаря высокому рабочему напряжению 350 В AC. Комбинация разрядников типов 1+2 обеспечивает надежную защиту даже при работе с нестабильными источниками питания с большими колебаниями сетевого напряжения. В любых ситуациях уровень искажений не превышает 1,5 кВ.

Обозначения:

UC = максимальное длительное напряжение
UTOV = требования TOV согласно МЭК 61643-1
UN = номинальное напряжение

Вставить и извлечь

FLASHTRAB SEC T1+T2  

Разрядники со сплошным штекерным соединением

Большое преимущество FLASHTRAB SEC T1+T2: все разрядники имеют штекерное исполнение. 

Для измерения изоляции просто вытяните штекеры. При этом не нужно присоединять или отсоединять зажимы.

В случае неожиданной перегрузки отдельных защитных штекеров — например, в результате сверхмощных ударов молнии — соответствующий штекер быстро и дешево меняется.

Периодические проверки устройства защиты от перенапряжений выполняются быстро и легко при помощи CHECKMASTER 2.

Кабельная разводка и маркировка

Комбинация разрядников типов 1+2 в развернутом виде  

Разрядники можно поворачивать на 180°

Комбинация разрядников типов 1+2 имеет симметричное устройство, т. е. базовые элементы и штекеры можно разворачивать на 180°. Это дает вам следующие преимущества:

  • Предельно простой монтаж.
  • Разъемы всегда располагаются на правильной стороне, независимо от того, проходят ли токопроводы сверху или снизу.
  • Длина кабеля минимальна.
  • Обозначения прекрасно читаются на широком поле для маркировки.
  • Двойные клеммные контакты на каждом канале позволяют использовать V-образную проходную проводку.

Удобство контроля

Технология FLASHTRAB Safe Energy Control  

Сигнализация непосредственно на штекере

Состояние всех цепей защиты FLASHTRAB SEC T1+T2 контролируется. Сигнализация происходит непосредственно на модуле, без потребления энергии.

Одновременно контроль воздействует на беспотенциальный переключающий контакт. Таким образом реализовано удобное дистанционное оповещение.  Ваше преимущество: возможность получения информации о состоянии комбинации разрядников типов 1+2 в любом удобном месте.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита электротехнического оснащения зданий от перенапряжений

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close