Trusted Wireless Ethernet

Беспроводная безопасность

Беспроводная безопасность

С помощью Trusted Wireless Ethernet Вы имеете возможность выполнить надежную и безопасную интеграцию удаленных на большие расстояния компонентов Вашего оборудования в сеть Ethernet.

Вернуться к Wireless Ethernet

Категории

Искать в Trusted Wireless Ethernet

Показать все продукты в этой категории

Надежная дистанционная передача данных даже в условиях повышенного воздействия помех – с помощью системы Trusted Wireless Ethernet от Phoenix Contact. Разработанная специально для сложных условий, данная технология обладает множеством функций, гарантирующих безопасную передачу данных внутри сети Ethernet. Trusted Wireless Ethernet отличается мощностью и надежностью – данная технология также обесечивает возможность реализации беспроводных приложений SCADA.

Преимущества для Вас

  • Передача данных по сети Ethernet на расстояния до 32 км благодаря приемопередатчикам MOTR9 на 900 МГц
  • Простота интеграции последовательно подключенных устройств в сети на базе IP благодаря серверу устройств для RS-232/422/485
  • Экономия на децентрализованных контроллерах: Возможность адресации аналоговых или цифровых модулей расширения по протоколу Modbus-TCP

Дополнительная защита благодаря шифрованию данных AES

Шифрование данных  

Надежная передача данных с шифрованием AES

Действуйте наверняка, комбинируя технологию скачкообразной смены частоты с дополнительной функцией шифрования AES.

Это особенно повышает безопасность данных. Тип шифрования Вы выбираете сами: 128, 192 или 256 Бит.  

Идеальное согласование благодаря возможности настройки размера пакетов данных

Размер пакета данных  

Оптимальная беспроводная передача данных благодаря возможности настройки размера пакета

Адаптируйте систему радиосвязи под Ваши требования и таким образом оптимизируйте процесс передачи данных. Пакеты данных приводятся в соответствие индивидуально, в зависимости от размера.

К примеру, если Вы используете протокол с большим заголовком или множеством полезных данных, Вы увеличиваете размер пакета. В свою очередь, для передачи малоразрядных данных ввода/вывода уменьшите размер пакета.

Кроме того, Вы можете установить для интерфейса радиосвязи скорость передачи данных в 125, 250 или 500 кБит/с. Чем ниже скорость передачи, тем больше дальность действия, и тем более устойчива система к воздействию источников помех.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321