Trusted Wireless 2.0 Serial

Объединение последовательных интерфейсов в беспроводную сеть

Объединение последовательных интерфейсов в беспроводную сеть

Система Radioline обеспечивает возможность надежной последовательной передачи данных даже в трудных условиях.

Вернуться к Wireless Serial

Категории

Искать в Trusted Wireless 2.0 Serial

Показать все продукты в этой категории

Система Radioline от Phoenix Contact позволяет с легкостью объединять в беспроводную сеть последовательные интерфейсы RS-232/485. Независимо от того, идет ли речь о последовательном периферийном устройстве или нескольких контроллерах, технология радиосвязи Trusted Wireless 2.0 обеспечивает возможность надежной передачи данных без привязки к типу протокола, в том числе в жестких промышленных условиях.

Преимущества для Вас

  • Дальность действия до нескольких километров благодаря функции регулировки скорости передачи данных
  • Высокая надежность благодаря новой технологии Trusted Wireless 2.0, шифрованию AES, технологии скачкообразной смены частоты и функции параллельного управления.
  • Гибкая интеграция в структуру сети – система Radioline совместима как с соединениями "точка-точка", так и с комплексными смешанными сетями с количеством подключенных устройств до 250
  • Удобная и широкая дистанционная диагностика сетей радиосвязи при помощи ПО для диагностики

Полный обзор благодаря удобному приложению для диагностики

ПО для диагностики  

Конфигурирование с помощью ПО PSI

ПО PSI-Conf обеспечивает возможность эффективного конфигурирования устройств Trusted Wireless 2.0 Serial для последовательной передачи данных. С помощью наглядных панелей меню и мастера запуска с пояснениями Вы с легкостью введете устройства в эксплуатацию.

Диагностическое программное приложение отображает состояние радиосоединения, мощность сигнала RSSI, состояние вводов/выводов сетевых устройств и прочие данные. Для удобства контроля за всеми подключенными к сети устройствами используется сетевое устройство.

Кроме того, программные средства обеспечивают возможность расширенной настройки параметров сети. К ним, к примеру, относится функция глушения частотных полос и каналов WLAN для параллельной эксплуатации без помех.

Применение в замкнутых (смешанных) сетях

Радиопередача последовательных интерфейсов  

Радиопередача последовательных интерфейсов

Вы можете с легкостью установить беспроводное соединение между Вашим контроллером и последовательными полевыми устройствами: от простых соединений типа "точка-точка" до мощных смешанных сетей.

Подключение подчиненных устройств осуществляется напрямую через промежуточную станцию, являющуюся ведомым повторителем. При этом, для удлинения линии радиосвязи или интеграции в сеть большего количества ведомых повторителей, можно последовательно соединить до 250 ведомых повторителей.

К промежуточным станциям (подчиненным повторителям) также можно с легкостью подключать периферийные устройства с последовательной передачей данных или модули расширения ввода-вывода. При обрыве линии связи внутри сети передача данных осуществляется по обходному пути через другие узлы сети (роуминг).

Функции самоорганизации и самовосстановления обеспечивают стабильность сети, каждое устройство оснащено несколькими цепями передачи данных.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги


Последовательная передача данных

Вы узнаете, как задать настройки для последовательной передачи данных.


Расширенная конфигурация

Вы узнаете все о расширенных настройках и обновлении микропрограммного обеспечения.


Многочисленные возможности диагностики

Вы узнаете, как осуществлять контроль над работой радиостанций и сетей и отслеживать события.