Назад к обзору

Технология радиосвязи Trusted Wireless 2.0

Сферы применения

На протяжении более 10 лет ассортимент продукции Phoenix Contact включает в себя технологии радиосвязи для промышленного применения. Проприетарная технология Trusted Wireless 2.0 была разработана специально для применения в промышленных условиях и особенно подходит для беспроводной ретрансляции данных датчиков и исполнительных элементов, а также передачи небольших и средних пакетов данных в системах большой протяженности.

В условиях свободной видимости дальность передачи между двумя подключенными к системе радисвязи устройствами может составлять от нескольких сотен метров до нескольких километров.

Trusted Wireless 2.0

Trusted Wireless 2.0 – промышленная технология радиосвязи

Trusted Wireless 2.0 заполняет пробелы между WirelessHART в качестве специальной технологии для сенсорных сетей и технологией высокоскоростной передачи данных Wireless LAN. Для оптимальной адаптации к соответствующим требованиям приложения используются различные способы установки.

Преимущества

Технология радиосвязи Trusted Wireless 2.0 рассчитана на удовлетворение особых потребностей в области промышленной инфраструктуры. Основные характеристики:

  • Надежная связь благодаря применению технологии скачкообразной смены частоты (FHSS)
  • Автоматические и ручные механизмы смешанного управления для надежной параллельной эксплуатации систем радиосвязи
  • Безопасная передача данных благодаря кодированию данных и функции аутентификации
  • Большая дальность действия благодаря высокой чувствительности приемника и возможности индивидуальной настройки скорости передачи данных
  • Гибкие сети с автоматической системой управления соединением
  • Оптимальная адаптация к соответствующим приложениям и расширенные функции диагностики
  • Децентрализованная система управления сетью для ускоренного обмена данными

 

Надежная связь без помех

Технология скачкообразной смены частоты (FHSS)  

Технология скачкообразной смены частоты (FHSS)

На не требующей лицензии частоте 2,4 ГГц система Trusted Wireless 2.0 использует так называемую технологию FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum (Расширенный спектр со скачкообразной сменой частоты)). Технология использует до 127 каналов из общего спектра частотного диапазона, скачкообразный переход на которые осуществляет в псевдо-случайном порядке. За счет это повышается степень надежности связи.

Кроме того, технология Trusted Wireless 2.0 обеспечивает возможность особо эффективного применения функции параллельного управления различными системами радиопередачи. Использование разных РЧ-полос позволяет без каких-либо проблем параллельно эксплуатировать несколько систем Trusted Wireless 2.0. Также имеется возможность целенаправленного глушения определенных каналов (Black Listing (занесение в черный список)), например, для параллельного использования систем WLAN без ограничения мощности.

В Trusted Wireless 2.0 также уже реализованы новые требования исправленного стандарта EN 300328 версия 1.8.1 относительно систем радиосвязи, используемых в диапазоне 2,4 ГГц.

Надежная передача

В проприетарной технологии Trusted Wireless 2.0 отсутствует открытый доступ к протоколу, что обеспечивает более надежную защиту технологии от внешних вмешательств. Кроме того, данная система оснащена встроенными механизмами обеспечения безопасности: 128-битное шифрование данных исключает возможность понимания содержания пакетов данных, которые теоретически могут быть перехвачены, а функция проверки целостности используется для проверки подлинности отправителя и отклоняет измененные сообщения.

Гибкие возможности адаптации

Система Trusted Wireless 2.0 предусматривает возможность настройки скорости передачи данных для повышения чувствительности приемника. Более низкая скорость передачи позволяет покрывать значительно большие расстояния, нежели на высокой скорости. Таким образом, пользователь может устанавливать задавать соответствующие параметры в зависимости от приложения и требуемой дальности передачи.

Децентрализованная система управления сетью

Зона  

Децентрализованная система управления сетью в зоне родительского и дочернего элемента

В таких технологиях, как WirelessHART или Zigbee, используется концепция централизованного управления сетью. Это обозначает, что все сообщения проходят через центральное ведущее устройств, что значительно повышает трафик данных в сети радиосвязи.

В системе Trusted Wireless 2.0 используется метод децентрализованного управления. Для этого в сети радиосвязи создаются зоны "родительский элемент - дочерний элемент", где вышестоящий модуль радиосвязи выполняет функцию родительского элемента, а подсоединенные к нему модули рассматриваются в качестве дочерних элементов.

Весь процесс управления сетью происходит в зоне родительского и дочернего элемента и не требует использования центральной системы управления. Это сокращает трафик сообщений во всей сети и повышает скорость обмена данными.


Назад к обзору
Дополнительные сведения

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321