Trusted Wireless 2.0 I/O

Простота ввода в эксплуатацию — одним поворотом ручки

Простота ввода в эксплуатацию — одним поворотом ручки

Теперь вы можете быстро и легко ввести систему радиосвязи в эксплуатацию — без программирования.

Вернуться к Беспроводной ввод-вывод

Категории

Искать в Trusted Wireless 2.0 I/O

Показать все продукты в этой категории

Radioline — это новая система радиосвязи для протяженных систем. Вы можете легко присваивать вводы и выводы одним поворотом ручки настройки, не прибегая к программированию. Благодаря использованию технологии радиосвязи Trusted Wireless 2.0 система Radioline является наилучшим выбором надежного применения в промышленных условиях.

Преимущества для вас

  • Простота введения системы радиосвязи в эксплуатацию — одним поворотом ручки настройки, без программирования
  • Высокая надежность — благодаря новой технологии Trusted Wireless 2.0, шифрованию AES, технологии скачкообразной смены частоты и функции параллельного управления.
  • Дальность действия до нескольких километров благодаря функции регулировки скорости передачи данных
  • Гибкая интеграция в структуру сети — система Radioline совместима как с соединениями "точка-точка", так и с комплексными смешанными сетями, охватывающими до 250 устройств
  • Экономия на устройствах: интерфейс RS-232/485 позволяет передавать сигналы ввода/вывода или последовательные данные при помощи всего одного устройства
  • Расширение до 32 модулей ввода/вывода — благодаря соединителю для монтажной рейки и возможности горячей замены

Распределение вводов/выводов

Ручка настройки Radioline  

Быстрый и простой ввод систем радиосвязи в эксплуатацию

С помощью ручки настройки Вы можете распределять модули ввода/вывода относительно друг друга внутри сети. Таким образом вы можете с легкостью задавать для модулей ввода/вывода, между которыми должен быть налажен обмен данными, одно и то же число: например, цифровому входу присваивается адрес IO-MAP 12, и, соответственно, цифровому выходу также присваивается адрес IO-MAP 12 — благодаря этому сигналы во всей системе распределяются правильно.

Высокая степень универсальности благодаря модульной конструкции

Модульная конструкция станции с системой Radioline  

Возможность беспроводной передачи большего количества сигналов ввода/вывода — благодаря модульной конструкции

Приведите систему радиосвязи в соответствие с требованиями вашего приложения. Выберите из различных аналоговых и цифровых модулей расширения те, которые отвечают типу и количеству сигналов в вашей системе.

Преимущества модулей расширения ввода/вывода:

  • Возможность подключения или извлечения модулей в процессе эксплуатации (горячая замена)
  • Гальваническая развязка каналов
  • Широкодиапазонные цифровые входы и выходы (0 … 250 В перем. тока)
  • Транзисторные или релейные выходы
  • Импульсные входы (0 ... 100 Гц) для подсчета событий, например, вычисления диаметра
  • Расширенный диапазон температур (от -40 °C до +70 °C)

Система радиосвязи с новым микро-ПО для передачи данных ввода-вывода посредством радиосети и кабеля

Обновление микро-ПО для системы радиосвязи Radioline  

Обновление микро-ПО для системы радиосвязи Radioline позволяет работать в комбинированном режиме — через радиосеть и кабель

Благодаря новому микро-ПО для системы радиосвязи Radioline теперь вы можете распределять сигналы по радиолинии и двухпроводным линиям внутри одной сети. При этом для простого распределения вводов-выводов используется ручка с накаткой.

В ассортименте радиомодули для частотных диапазонов 868 МГц, 900 МГц и 2,4 ГГц, а также шинный интерфейс RS-485.

Conf-Stick для повышенной безопасности сети

Conf-Stick  

Вставной накопитель Conf-Stick обеспечивает возможность однозначной сетевой адресации

Накопитель данных Confstick обеспечивает возможность реализации уникальной системы сетевой адресации для безопасной параллельной работы нескольких сетей.

Это значит, что вы задаете уникальный ID сети и используете различные РЧ-полосы.

Таким образом вы создаете собственную безопасную сеть и можете переносить конфигурационные параметры на накопитель данных и сохранять их.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги


Последовательная передача данных

Вы узнаете, как задать настройки для последовательной передачи данных.


Расширенная конфигурация

Вы узнаете все о расширенных настройках и обновлении микропрограммного обеспечения.


Многочисленные возможности диагностики

Вы узнаете, как осуществлять контроль над работой радиостанций и сетей и отслеживать события.