Назад к обзору

Соединитель

Соединители в виде обжимных контактов

Многократно проверенные обжимные соединения применяются во всех отраслях промышленности, в автомобильной отрасли, отрасли воздушных перевозок, транспортной отрасли и в медицинских устройствах.

Соединители также называют обжимными контактами. Они представлены в большом количестве различных вариантов и исполнений. Они разделяются на две основные группы: цельные/точеные соединители или контакты называют «закрытыми», штампованные, катанные соединители или контакты называют «открытыми». В электрических установках данные обжимные соединения включены в общее понятие «не требующие пайки электрические соединения».

Комплект поставки, а также правила проверки определяет европейский стандарт DIN EN 60352-2. «Обжим» — это метод долговечного соединения одного или нескольких проводов с одним контактом. Провод со снятой изоляцией вводится в зону обжима контакта и подсоединяется к нему в ходе определенной процедуры обжима. Это позволяет создать долговечное и надежное неразъемное соединение.

Различные типы соединителей можно разделить на следующие основные группы, включающие большой диапазон размеров и сечений провода: штампованные катанные контакты, точеные контакты, припаянные твердым припоем кабельные наконечники под опрессовку, трубчатые и прессуемые кабельные наконечники, стыковые соединители, изолированные кабельные наконечники под опрессовку, штыревые кабельные наконечниками, неизолированные и изолированные кольцевые кабельные наконечники, неизолированные и изолированные вилочные кабельные наконечники, неизолированные и изолированные плоские штекерные гильзы и коаксиальные штекерные соединители CATV.

Обжимные профили

Для штампованных катанных контактов в основном используется обжимной B-образный профиль. Цельные точеные соединители/контакты имеют профили с тетрагональным обжимом (с зазубриной 4/8), четырехгранным (square), овальным, с зазубриной, с двойной зазубриной, WM, шестигранным (hex) + с зазубриной и B-образным обжимом.

Механические опрессовочные клещи с храповой системой или гидравлические инструменты с различным размером матрицы и разными обжимными профилями рассчитаны на наконечники сечением свыше 10 мм². В электрические, пневматические и электропневматические обжимные устройства в зависимости от типа устанавливаются четырехгранные и тетрагональные профили до 10 мм². Кроме того, для большего сечения, например, в зарядных штекерах, также применяется обжимный профиль B.