Снятие изоляции является следующим шагом в процессе создания надежного обжима. При этом делают различие между снятием изоляции и удалением оболочки.
Понятие «снятие изоляции» используется как в качестве общего понятия, так и для описания удаления изоляции с проводников до 16 мм2. Термин «удаление оболочки» описывает процесс снятия изоляции с проводников большого сечения, а также с многожильных и многослойных проводников и кабелей.
Соответствующий инструмент для снятия изоляции и удаления оболочки позволяет быстро и технически правильно удалить изоляцию. Длина подлежащей снятию изоляции варьируется в зависимости от клеммного зажима или соединителя. Она настраивается при помощи подвижного упора, что обеспечивает одинаковую длину снятия изоляции.
При снятии изоляции необходимо следить за тем, чтобы внутренние жилы или изоляционная оплетка оставались неповрежденными. Оставшаяся изоляция не должна быть повреждена при удерживании, хотя изменение цвета изоляционного материала вследствие давления на месте прижима допускается. Другие ошибки, которых необходимо избегать, описаны в DIN МЭК 60352-2.
Для работы со специальными изолирующими материалами используются различные формы ножей в соответствии со случаем применения. V-образные ножи используются как для твердой (например, Teflon/RADOX®),
так и для мягкой резиновой изоляции (силикон). В отличие от прямых ножей V-образные ножи надрезают изоляцию вкруговую и уменьшают таким образом усилие отрыва. Phoenix Contact предлагает широкой ассортимент инструментов для снятия изоляции и удаления оболочки для удобной и безопасной обработки проводов и кабелей различных типов.
Описание | Язык | Состояние |
---|---|---|
Таблица усилий извлечения проводника на единицу сечения |
английский | 2017/03/25 |
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в