Инструменты

Инструменты

Подходящий инструмент на любой случай

С нашими инструментами работа будет приносить вам одно удовольствие: Они отличаются надежностью и хорошо лежат в руке.

Вернуться к Продукция

Категории

  • Автоматы
    Автоматы

    Широкий ассортимент инновационных автоматов для универсальной и экономичной подготовки проводов.

  • Ручной инструмент
    Ручной инструмент

    Серия продуктов TOOL fox включает полный ассортимент обрабатывающих и измерительных инструментов для всех задач.

Искать в Инструменты

Показать все продукты в этой категории

Хороших результатов можно достичь только при помощи профессионального инструмента. Изучите широчайший ассортимент нашей продукции от высококачественных ручных и измерительных инструментов до автоматических устройств. Резка, снятие изоляции, обжим, винтовое крепление и измерение — у нас найдется подходящий инструмент для выполнения любой задачи.

Преимущества для вас

  • Долговечность благодаря использованию высококачественных компонентов и материалов
  • Функциональность и универсальность применения благодаря эргономичной форме
  • Повышение эффективности — благодаря возможности использования автоматического устройства
  • Все от одного поставщика благодаря широкому ассортименту продукции

Качество, которое можно потрогать

Инструмент для снятия изоляции Phoenix Contact  

Эргономичный инструмент

Инструменты Phoenix Contact включают в себя высококачественные компоненты. Убедитесь сами!

  • Ручка эргономичной формы
  • Минимальное ручное усилие благодаря оптимальной рычажной передаче
  • Специально закаленная инструментальная сталь
  • Неизменное качество обработки даже при длительном применении

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321