Назад к обзору

Подробно о преимуществах

Простота и безопасность разъединения

Клемма с фиксатором  

Простота фиксации

Разделительные клеммы Phoenix Contact для измерительных преобразователей обладают следующими преимуществами:

  • Надежный контакт и фиксация продолного разъединителя в соответствующем коммутационном положении
  • Наглядность благодаря символам, разъясняющим текущее состояние
  • Блокировочное устройство для предотвращения случайного переключения
  • Возможность одновременного использования двух или трех переключателей с помощью перемычки

 

Вернуться вверх

Sicher kurzschließen

Клемма со вставной коммутационной перемычкой  

Вставные коммутационные перемычки

Вставные коммутационные перемычки обеспечивают возможность особенно безопасного и удобного закорачивания преобразователя тока.

Коммутационные перемычки располагаются и надежно фиксируются с обеих сторон от точки разделения

Вернуться вверх

Автоматическое закорачивание

1. Короткое замыкание отсутствует 2. Автоматическое, опережающее короткое замыкание  

Автоматическое закорачивание

Новый короткозамыкающий штекер отличается особенным удобством применения и надежностью. При его извлечении встроенный металлический коммутирующий элемент обеспечивает опережающее закорачивание. Подключенные измерительные преобразователи автоматически защищаются от повреждений

Функция

  1. Штекер вставлен – короткое замыкание отсутствует
  2. Штекер извлечен – автоматическое, опережающее короткое замыкание
Вернуться вверх

Гибкое подключение

Коммутационная схема, клемма с комплектующими  

Разделительная клемма для измерительного преобразователя с преобразователем тока

Новейшее поколение разделительных клемм для измерительных преобразователей с винтовыми зажимами даст Вам значительные преимущества:

  • Компактное исполнение
  • Простота эксплуатации
  • Шесть функциональных каналов
  • Наглядность
  • Широкий ассортимент универсальных комплектующих
  • Проходные клеммы стандартной формы
Вернуться вверх

Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Подробно о преимуществах