Контрольно-измерительные приборы

Контрольно-измерительный инструмент

Многофункциональность и прочность

Профессиональное измерение и проверка параметров коммутационных систем.

Вернуться к Ручной инструмент

Категории

Искать в Контрольно-измерительные приборы

Показать все продукты в этой категории

Для безопасности Ваших установок и устройств: Мультиметры, токоизмерительные клещи и индикаторы напряжения представляют собой высококачественные и многофункциональные инструменты. Все наши устройства протестированы в соответствии с действующими национальными и международными нормами и имеют соответствующие допуски.

Преимущества для Вас

  • Прочность и долговечность благодаря использованию специальной ударопрочной пластмассы
  • Высокая функциональность: все стандартные измерения в одном компактном устройстве
  • Многофункциональное применение: в том числе - возможность оптимального использования в фотогальванических системах
  • Безошибочное измерение: Реактивное напряжение исключает возможность ошибок в процессе измерений
  • Все от одного производителя благодаря широкому ассортименту продукции

Тестовый инструмент

Тестовые инструменты  

Надежные измерения при помощи наших тестовых инструментов

Тестовые инструментры Phoenix Contact подходят для проверки:

  • фаз
  • постоянного и переменного напряжения
  • целостности цепи

Благодаря высокому классу защиты Вы можете применять данные устройства внутри помещений и за их пределами.

Измерительный инструмент

Измерительные инструменты  

Многосторонние измерения с помощью цифрового мультиметра

Цифровые мультиметры Phoenix Contact отличаются техническим совершенством конструкции и высоким качеством. Безопасность проверена в соответствии с действующими международными нормами.

Вы можете использовать данные устройства для проведения самых различных измерений:

  • Ток
  • Напряжение
  • Частота
  • Емкость
  • Сопротивление
  • Температура

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321