Коробки подключения и полые корпуса

Коробки подключения и полые корпуса

Индивидуальная сборка

С продуктами CLIPSAFE вы получаете индивидуальное решение для вашего электрошкафа — быстро и из одних рук.

Вернуться к Монтажный и установочный материал

Категории

  • Полые корпуса из полиэфира
    Полые корпуса из полиэфира

    Предлагаем убедиться в нашем обширном и полном ассортименте корпусов из полиэфира CLIPSAFE.

  • Кабельные вводы
    Кабельные вводы

    Надежные винтовые вводы позволяют герметично уплотнять кабели от проникновения пыли и воды.

Искать в Коробки подключения и полые корпуса

Показать все продукты в этой категории

Phoenix Contact предлагает систему CLIPSAFE — ассортимент инновационной высококачественной продукции, включающей в себя полые корпуса, подготовленные полые корпуса и коробки подключения из нержавеющей стали и полиэфира. Благодаря соответствующим допускам продукция CLIPSAFE может применяться во взрывоопасных областях.

Ассортимент корпусов отличается разнообразием и универсальностью — они просто созданы для вашего приложения.

Преимущества для вас

  • Инновационный ассортимент высококачественных корпусов из нержавеющей стали и полиэфира в качестве основы для индивидуальных коробок подключения
  • Сокращение затрат на монтаж и допуски c полностью укомплектованными коробками подключения и распределительными коробками
  • Индивидуальная компоновка с использованием продукции из ассортимента Phoenix Contact
  • Индивидуальное оснащение всеми взрывобезопасными электротехническими клеммами системы CLIPLINE complete
  • Профессиональное обслуживание клиентов и короткие сроки поставки благодаря сбытовой сети по всему миру

Взрывобезопасные корпуса из нержавеющей стали и клеммные коробки

Ассортимент взрывобезопасных корпусов CLIPSAFE из нержавеющей стали  

Ассортимент взрывобезопасных корпусов CLIPSAFE из нержавеющей стали

  • Инновационный ассортимент изделий из 140 качественных корпусов из нержавеющей стали как основа для индивидуальных коробок подключения согласно ATEX и IECEx
  • Корпуса из нержавеющей стали AISI 316L/1.4404 и AISI 304/1.4301 для безопасного применения в экстремальных условиях
  • Индивидуальное оснащение всеми взрывобезопасными электротехническими клеммами системы CLIPLINE complete
  • Комплектуются по запросу сертифицированными компонентами управления и сопряжения
     

Взрывобезопасные полые корпуса и клеммные коробки из полиэфира

Ассортимент взрывобезопасных корпусов CLIPSAFE из полиэфира  

Ассортимент взрывобезопасных корпусов CLIPSAFE из полиэфира

  • 35 прочных взрывобезопасных стандартных корпусов четырех типов как основа для взрывобезопасных коробок подключения согласно ATEX и IECEx
  • Индивидуальное оснащение всеми взрывобезопасными электротехническими клеммами системы CLIPLINE complete
  • Комплектуются по запросу сертифицированными компонентами управления и сопряжения
     

Полые корпуса и клеммные коробки из полиэфира

Ассортимент корпусов CLIPSAFE из полиэфира  

Ассортимент корпусов CLIPSAFE из полиэфира

  • 46 прочных взрывобезопасных стандартных корпусов трех типов как основа для коробок подключения и распределительных коробок
  • Индивидуальная компоновка с использованием продукции из ассортимента Phoenix Contact
     

Подать запрос на разработку коробок подключения и подготовленных полых корпусов

Для создания запроса на разработку индивидуального решения коробки подключения и корпуса используйте бланк запроса в соответствующей категории. В них вы можете просто описать свои требования, и на основе этих данных мы составим для вас индивидуальное предложение.

Для любого приложения подходящее решение CLIPSAFE

 
Для любого приложения подходящее решение CLIPSAFE

Пустой корпус

Подберите подходящий корпус для вашего приложения из широкого ассортимента продукции. Индивидуальные размеры и обработка поверхностей возможны по запросу. Поставка для применения во взрывоопасной области производится с соответствующим допуском на компоненты по ATEX и IECEx.

Полый корпус, обработанный по желанию заказчика

По вашему желанию мы подготовим корпуса с резьбой, отверстиями и прямоугольными вырезами. При этом соблюдаются стандарты взрывозащиты согласно ATEX и IECEx. Поставка производится с соответствующим допуском на компоненты.

Коробки подключения, скомпонованные по желанию заказчика

Полые корпуса CLIPSAFE комплектуются по желанию клеммными колодками и кабельными вводами. Для применения во взрывоопасных областях производится поставка коробок подключения с соответствующим допуском оборудования по ATEX и IECEx.

Кабельные вводы

Кабельные вводы для любой области применения  

Кабельные вводы для любой области применения

Кабельные вводы Phoenix Contact отличаются надежностью и безопасностью. Вы можете выбирать между стандартными кабельными вводами из пластмассы или металла.

Также поставляются кабельные вводы в исполнении с защитой от ЭМВ и для применения во взрывоопасной области. В случае чрезмерных нагрузок рекомендуется выбрать исполнение с хомутами для защиты от прогиба и разгрузки от натяжения.

Простое и безошибочное проектирование

CLIP PROJECT Planning — комфортное проектирование  

Проектирование клеммных колодок в CLIP PROJECT

CLIP PROJECT сочетает в себе проверенное ПО для проектирования клеммных колодок и эффективный инструмент для маркировки. Программа составляет полноценную проектную документацию и может обмениваться данными со всеми распространенными приложениями CAE. Программа CLIP PROJECT совместима с устройствами вывода и маркировочными материалами для клемм, проводов, устройств и установок.