Назад к обзору

Основы применения клеммных блоков во взрывоопасных областях

МЭК 60079 Взрывозащита во всем мире

Взрывозащита во всем мире  

Взрывозащита во всем мире

Взрывозащита во всем мире опирается в основном на серию международных стандартов МЭК 60079 и европейские и американские нормы, стандарты и директивы. Для Северной Америки в США действует стандарт National Electrical Code (NEC), а в Канаде — Canadian Electrical Code (CEC).

В регионе деятельности организации CENELEC (страны Европейского сообщества и другие) особое значение для производителей устройств и систем защиты имеет директива 2014/34/ЕС (ранее ATEX 100a). Для соответствия международным нормам мы учитываем сертификаты IECEx. С ними приложения с классом защиты от воспламенения „Повышенная защита“ Ex e допускаются к использованию в зонах 1 и 2.

Вернуться вверх

Требования класса повышенной защиты от воспламенения Ex e для клеммных блоков

Ex e  

Ex e

В основе принципа взрывозащищенности с повышенной безопасностью «e» (МЭК/EN 60079-7) преимущественно лежат усиленные конструктивные меры. Важнейшие факторы для клеммных блоков.

  • воздушные зазоры и пути утечки;
  • Клеммные блоки должны иметь защиту от расшатывания и быть закреплены и выполнены таким образом, чтобы проводники не могли сами выпасть из клеммы и получить недопустимые повреждения.
  • Давление контакта не должно передаваться на изолирующие части.
  • Клеммные блоки для подсоединения нескольких проводников должны быть оснащены эластичным промежуточным элементом.

Соответствие данным требованиям и техническим характеристикам контролируется независимой контрольной организацией (например, DEKRA, PTB, TÜV ...) и подтверждается сертификатом. Во время испытаний нового образца конструкции должны быть проведены следующие тесты:

  • Проверка соответствия стандарту МЭК 60947-7-1/-2

  • Свидетельство контроля воздушных зазоров, путей утечки и изоляции

  • Испытание на старение:

    • - хранение при температуре 95 °C и влажности воздуха 95 % в течение 14 дней;

    • - следующие 14 дней в сухом тепле, значение температурного индекса изоляционного материала

    • - хранение в холоде при температуре -65 °C в течение 24 часов с последующим испытанием на извлечение проводника.

Клеммные блоки разрешены для применения в зоне 2 и, прежде всего, в зоне 1, то есть могут эксплуатироваться во взрывоопасных областях. Однако последнее возможно при условии расположения клемм в клеммных коробках. Они также должны обладать допуском по классу искробезопасности Ex e и соответствовать классу защиты IP54 и выше. При создании плана конструкции необходимо учитывать указания по монтажу.

Клеммные блоки Phoenix Contact с допуском на применение зоне Ex e представляют собой стандартные клеммы. В процессе производства они проходят 100 % поштучное испытание согласно МЭК/EN 60079, в том числе и проверку изоляционных свойств.

Поэтому для клемм Phoenix Contact не требуется подразделение на классы взрывобезопасности, что создает дополнительные удобства при организации складского хранения. Преимущества ясно видны.

Вернуться вверх

Требования класса защиты от воспламенения Ex i для клеммных блоков

Ex i  

Ex i

В системах с классом искробезопасности Ex i клеммные блоки не требуют специальных допусков. В данном случае можно использовать как клеммы с допуском Ex e, так и стандартные клеммы. Повышенные требования к воздушным зазорам и путям утечки:

  • между соседними клеммами
  • между клеммами и заземленными металлическими частями

Расстояния для жесткой изоляции установлены в МЭК/EN 60079-11 и должны соблюдаться. В указаниях по монтажу клеммных блоков для класса взрывозащищенности Ex e вы найдете указания для применения класса защиты от воспламенения Ex i.

Вернуться вверх

Требования класса защиты от воспламенения Ex nA / Ex ec для клеммных блоков

Ex nA / Ex ec  

Ex nA / Ex ec

Для создания возможности измерения токов в искробезопасных цепях при помощи ножевых клемм или защиты данных цепей при помощи стандартных стеклянных предохранителей в наличии клеммы с ножевыми размыкателями и держателем предохранителя с допуском для класса защиты от воспламенения Ex nA. Для этого все разделяемые элементы должны иметь силу расцепления более 15 Н или в 100 раз больше собственного веса. Так предотвращается непреднамеренное открывание. В зоне 2 в держателях предохранителя применяются вставки G-предохранителей с наполнением из песка. Требования описаны в стандарте МЭК/EN 60079-15, который в будущем будет интегрирован в МЭК/EN 60079-7 в качестве EX «ec».

Вернуться вверх

Сертификаты, заявление о соответствии, указания по установке и монтажу

Сертификаты  

Сертификаты

Подробная информация о клеммных блоках в областях Ex e и Ex i доступна в разделе загрузок соответствующей допущенной электротехнической клеммы.

В частности здесь приведены следующие данные:

  • технические характеристики согласно МЭК/EN 60079;
  • сертифицированные принадлежности;
  • важные указания по монтажу и монтажные схемы.
  • Заявление о соответствии
Вернуться вверх

Маркировка клеммных блоков Ex

Для правильного применения изделий, предназначенных для эксплуатации во взрывоопасных условиях, они должны иметь соответствующую маркировку. Требования по маркировке материалов приведены в гармонизированном стандарте МЭК/EN 60079. На клеммные блоки для цепей с повышенной искробезопасностью «e» наносится отдельная маркировка.

Вернуться вверх

Типовая табличка

Требования по маркировке согласно МЭК 60079-0 для ATEX и IECEx 
Тип QTC 2,5Наименование производителяPhoenix Contact GmbH & Co. KG
Обозначение типаQTC 2,5
Обозначение класса взрывобезопасностиEx e II
Номер свидетельства контроля образца ЕС согласно ATEXKEMA 05 ATEX 2148 U
Номер сертификата согласно IECExIECEx KEM 07.0010 U

Упаковочная этикетка

Требование по маркировке согласно директиве ATEX 94/9/ЕС, приложение II 
Упаковочная этикетка QTC 2,5Наименование и адрес производителя

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

32825 Blomberg, Germany

Обозначение типаQTC 2,5
Дата изготовления13.09.2010 (пример)
Код отделения (KEMA)0344
Испытание образца согласно директиве ATEX 94/9/ЕСX
Категория2
Группа изделияII
Буквенное обозначение газовой взрывозащитыG
Буквенное обозначение пылевой взрывозащитыD

Взрывобезопасность, теория и практика

Основы взрывозащиты  

Брошюра по взрывозащите

Создатели, планировщики и потребители сталкиваются с темой взрывозащиты не только в классических установках химической и нефтехимической промышленности. Даже в таких на первый взгляд безопасных отраслях, как например пищевая промышленность, в наличии существенный потенциал опасностей.

В данной брошюре описаны риски во взрывоопасных зонах. Она является помощником в ежедневной работе.

Вернуться вверх
Описание Язык
Основы взрывозащиты [PDF, 2,76 MB] английский

Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Основы применения клеммных блоков во взрывоопасных областях