Назад к обзору

Защита от прикосновения

МЭК 60529 / DIN EN 50274 — Электрические устройства и установки должны обеспечивать высокий уровень безопасности персонала при проведении обслуживания, измерений и контроля.

Тест на безопасность прикосновения при помощи контрольного пальца диаметром 12,5 мм  

Тест на безопасность прикосновения при помощи контрольного пальца диаметром 12,5 мм

МЭК 60529 / DIN EN 50274 — Электрические устройства и установки должны обеспечивать высокий уровень безопасности персонала при проведении обслуживания, измерений и контроля.

Правила предупреждения несчастных случаев BGV A2, изданные профессиональным союзом производителей высокоточных механических изделий и электротехники с требованиями по безопасности, предназначены для собственников электрических систем с целью способствовать предотвращению аварий и травм при эксплуатации электрического оборудования. Этот документ устанавливает требования для безопасных расстояний от токоведущих (активных) компонентов при проведении ремонта, обслуживания, управления и других работ с низковольтными системами напряжением до 1000 В пер. тока или 1500 В пост. тока. Выполнение работ над активными, т.е. опасными при прикосновении компонентами разрешается только после полного отключения электропитания. Работы вблизи активных компонентов разрешаются только в том случае, если они полностью обесточены или защищены от прямого прикосновения (§ 6). При работе вблизи активных компонентов мерами безопасности являются их обесточивание в течение всего времени работы или обеспечение защиты от прикосновения путем закрытия или ограждения в течение всего времени работы, а также гарантирование невозможности приближения ближе допустимой дистанции (§ 7).

Тест на безопасность прикосновения при помощи контрольного шара диаметром 50 мм  

Тест на безопасность прикосновения при помощи контрольного шара

Выполнение работ над активными, т.е. опасными при прикосновении компонентами разрешается только после полного отключения электропитания. Работы вблизи активных компонентов разрешаются только в том случае, если они полностью обесточены или защищены от прямого прикосновения (§ 6). При работе вблизи активных компонентов мерами безопасности являются их обесточивание в течение всего времени работы или обеспечение защиты от прикосновения путем закрытия или ограждения в течение всего времени работы, а также гарантирование невозможности приближения ближе допустимой дистанции (§ 7). Для таких элементов, как кнопки, переключатели и ручки настройки, находящихся в непосредственной близости к опасным для прикосновения частям, введено понятие "кратковременное выполнение операций". В стандарте VDE 0105-1 описывается "выполнение операций с частичной защитой от непосредственного соприкосновения". Подробная информация о "кратковременном выполнении операций" приведена в стандарте DIN EN 50274. Кроме прочего, здесь определяется, насколько активные части вблизи элементов обслуживания должны быть защищены от прикосновения. В основу стандарта положено определение "защитной зоны при выполнении операций", в пределах которой пользователю разрешается обслуживать оборудование. Важно, чтобы вокруг частей под напряжением существовала зона в форме огибающей кривой радиусом 30 мм, в пределах которой должна быть обеспечена защита от прикосновения пальцем к представляющим опасность токоведущими компонентам согласно требованиям МЭК 60529 / DIN VDE 0470-1 (испытательный палец).