Клеммные блоки

Клеммные блоки

Одна система

Уникальная система клеммных блоков CLIPLINE complete позволяет произвольно выбирать технологию подключения.

Вернуться к Продукция

Категории

  • Зажим push-in
    Зажим push-in

    Низкое усилие, затрачиваемое на подключение к зажимам push-in, позволяет соединять провода, легко втыкая их напрямую в клемму.

  • Пружинный зажим
    Пружинный зажим

    Компактный пружинный зажим обеспечивает надежное и постоянное соединение в условиях высокой вибрационной нагрузки.

  • Быстрое соединение
    Быстрое соединение

    Запатентованный ножевой контакт позволяет осуществлять быстрое соединение без предварительной подготовки проводника.

  • Винтовой зажим
    Винтовой зажим

    Признанный во всем мире винтовой зажим соответствует самым высоким требованиям и имеет широкий диапазон применения.

  • Болтовое соединение
    Болтовое соединение

    Проводники всех типов соединяются надежно и прочно на долгое время: возможность подключения нескольких проводов с кабельными наконечниками к одному зажиму.

  • Барьерный разъем
    Барьерный разъем

    Производите разводку удобно и быстро с барьерными клеммами с кольцевыми кабельными наконечниками.

  • Нестандартное подключение
    Нестандартное подключение

    Специальные технологии присоединения для нестандартных требований в промышленной области.

Искать в Клеммные блоки

Показать все продукты в этой категории

Для подключения проводников можно использовать винтовые, пружинные и болтовые зажимы, а также разъемы push-in и разъемы для быстрого монтажа: наличие унифицированных принадлежностей и двойного функционального отверстия позволяет комбинировать клеммы.

Преимущества для вас

  • Абсолютная гибкость: возможность свободного комбинирования клемм с разными типами подключения
  • Возможность шунтирования и тестирования благодаря двойному функциональному отверстию
  • Экономия за счет унификации компонентов для шунтирования, маркировки и тестирования

CLIPLINE complete: любые технологии присоединения — одна система

Система клеммных блоков CLIPLINE complete  

Система клеммных блоков CLIPLINE complete

Система клеммных блоков CLIPLINE complete позволяет гибко реагировать на требования клиентов и учитывать специфику любых приложений, расположенных в любой части мира. На выбор имеются следующие виды подключения:

  • универсальный винтовой зажим UT,
  • простой разъем push-in РТ,
  • компактное пружинное подключение ST,
  • быстрый зажим QT QUICKON,
  • прочный болтовой зажим RT,
  • штекерные соединители COMBI.

CLIPLINE complete, унифицированные компоненты для любых клемм

Принадлежности для всех типов подключения  

Принадлежности для всех типов подключения

Система CLIPLINE complete предоставляет унифицированные принадлежности для клемм всех типов:

  • Стандартизированные принадлежности для маркировки и тестирования позволяют сократить расходы на хранение и логистику.
  • Все клеммные блоки свободно комбинируются друг с другом благодаря наличию двойного функционального отверстия.
  • Стандартизированная штекерная часть системы COMBI позволяет экономить время на монтаже и выбирать модульный принцип реализации приложений.
  • Многофункциональная стандартизированная разделительная зона любых разделительных клемм рассчитана на различные штекеры.

CLIPLINE complete: эксперт в области соединения

Сертифицированная во всем мире система клеммных блоков  

Сертифицированная во всем мире система клеммных блоков

Клеммные блоки Phoenix Contact подвергаются испытаниям с требованиями, превышающими минимальные требования соответствующего стандарта. Результаты испытаний подтверждают возможность использования клемм в любых областях, например:

  • в машиностроении и производстве оборудования,
  • управлении технологическими процессами,
  • химии и нефтехимии,
  • железнодорожной отрасли,
  • судостроении,
  • энергетическом оборудовании.

Применение соответствующих конструктивных мер и высококачественных материалов в производстве клеммных блоков обеспечивает существенное превышение требований стандартов.

Коробки подключения и полые корпуса

Коробки подключения и полые корпуса CLIPSAFE  

Коробки подключения и полые корпуса CLIPSAFE

Phoenix Contact предлагает систему CLIPSAFE — серию инновационной высококачественной продукции, включающую в себя полые корпуса, подготовленные полые корпуса и коробки подключения из нержавеющей стали и полиэфира. Благодаря соответствующим допускам изделия CLIPSAFE подходят для применения во взрывоопасных зонах. Ассортимент корпусов отличается разнообразием и универсальностью — они просто созданы для ваших задач.

ПО для проектирования и маркировки: удобное средство проектирования клеммных колодок

ПО для проектирования и маркировки CLIP PROJECT  

ПО для проектирования и маркировки CLIP PROJECT

CLIP PROJECT сочетает в себе проверенное ПО для проектирования клеммных колодок и эффективный инструмент для маркировки. Программа составляет полноценную проектную документацию и может обмениваться данными со всеми распространенными программами CAE. ПО CLIP PROJECT совместимо с устройствами вывода и маркировочными материалами для клемм, проводов и устройств.