Системная кабельная разводка для контроллеров

Профессиональная разводка в промышленных условиях

Эффективная кабельная разводка

Выполните соединения компонентов системы автоматизации быстро, наглядно и без ошибок.

Вернуться к Продукция

Категории

  • Специальная кабельная разводка для контроллеров
    Системная кабельная разводка

    Системная кабельная разводка VARIOFACE для подключения полевого оборудования к контроллеру – просто и без ошибок благодаря штекерным соединениям.

  • Универсальные модули
    Универсальные модули

    Универсальные модули соединяют различные штекерные разъемы с винтовыми или пружинными клеммами по схеме 1:1.

  • Универсальный кабель
    Универсальные кабели

    Универсальные кабели обеспечивают возможность быстрого и безошибочного подсоединения устройства автоматизации к модулям.

Искать в Системная кабельная разводка для контроллеров

Показать все продукты в этой категории

В наше время машины и установки становятся все сложнее. И как следствие увеличивается объем кабельной разводки отдельных компонентов автоматизированной системы. Ассортимент изделий Phoenix Contact включает компактные устройства, которые позволяют упростить процессы проектирования, монтажа и ввода в эксплуатацию. Благодаря этому достигается значительная экономия средств и времени.

Преимущества для вас

  • Универсальные разъемы: винтовые, пружинные зажимы и разъемы push-in
  • Простота монтажа благодаря вставным компонентам
  • Быстрое и безошибочное подключение с помощью готовых системных кабелей
  • Многофункциональность благодаря универсальности компонентов

Ассортимент

Ассортимент системной кабельной разводки  

Обзор компонентов

Требования приложения определяют, какие компоненты ассортимента продукции могут быть использованы.

В системной кабельной разводке для контроллеров используется современный принцип соединения компонентов, при котором специально согласованы друг с другом фронтальные адаптеры, системные кабели и модули.

В отличие от этого универсальные модули не зависят от контролеров и подходят для тех случаев, когда в электрошкафу имеются автоматизированные компоненты с многополюсными штекерными соединителями. Эти модули характеризуются соединением по принципу 1:1. Модули позволяют выполнить упорядоченное подсоединение полевых сигнальных цепей с помощью винтовых, пружинных зажимов или зажимов push-in.

Для распределения управляющего или рабочего напряжения можно использовать распределители потенциалов, которые имеются в различных исполнениях. Благодаря разному количеству полюсов и соединительных клемм обеспечивается гибкость использования.

Универсальные кабели быстро и без ошибок соединяют уровни управления и сигналов.

Индивидуальные требования приложений могут быть реализованы с помощью изделий, изготовляемых на заказ.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Системная кабельная разводка для устройств управления

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close