Назад к обзору

Серии изделий для всех областей применения

PLC-Interface (интерфейс ПЛК) представляет собой интерфейс между устройством автоматизации и периферийными устройствами. Среди изделий различных серий ПЛК Вы можете выбрать устройства с функциями реле, полупроводникового реле или проходного соединения.

Серия универсальных модулей PLC

Универсальная серия PLC-Interface

Серия универсальных модулей PLC может применяться в качестве интерфейсных устройств ввода или вывода.

Серия универсальных модулей может применяться в качестве интерфейсных устройств ввода или вывода.

  • Универсальные модули серии PLC состоят из базовой клеммы со вставным миниатюрным реле (переключающий контакт) или со вставным полупроводниковым реле.
  • Для подключения датчиков/исполнительных устройств используются клеммные блоки.
Вернуться вверх

Серия PLC для исполнительных элементов

Серия PLC для исполнительных элементов

Серия PLC для исполнительных элементов: Интерфейс между ПЛК и исполнительными элементами

При использовании в качестве интерфейса между ПЛК и исполнительными элементами Вам в большинстве случаев требуется только функция замыкающего контакта. Например, в электродвигателях, предохранителях или электромагнитных клапанах.

  • Здесь Вы можете использовать интерфейс вывода PLC … ACT.
  • Все разъемы исполнительных элементов, в т.ч. обратные проводники нагрузки, могут быть подсоединены напрямую.
  • При этом дополнительные отводящие клеммы не требуются. Это позволяет сэкономить значительное количество времени, места и средств.
Вернуться вверх

Серия PLC для датчиков

Серия PLC для датчиков

Серия PLC для датчиков: Интерфейс между ПЛК и датчиками

При использовании в качестве интерфейса между ПЛК и датчиками Вам в большинстве случаев требуется только функция замыкающего контакта. Например, в бесконтактных или концевых переключателях или вспомогательных контактах.

  • Здесь Вы можете использовать интерфейс ввода PLC … SEN.
  • Все разъемы датчиков, а также линии подачи напряжения питания датчиков/переключателей подключаются напрямую.
  • При этом дополнительные клеммные блоки не требуются. Это позволяет сэкономить значительное количество времени, места и средств.  
Вернуться вверх

Назад к обзору
Дополнительные сведения

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Системная кабельная разводка для устройств управления

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close