Назад к обзору

Разрадяник типа 1 на основе варисторов

Вам требуется защита от перенапряжений для молниезащиты классов III и IV? VALVETRAB MS-T1/T2 соответствует этим требованиям без необходимости дальнейшего анализа рисков.

Высокая импульсная пропускная способность

Устройство VALVETRAB MS-T1/T2 выполнено на основе варисторов и обладает высокой импульсной пропускной способностью при незначительном остаточном напряжении. Используйте устройство в случае необходимости выполнять требования классов молниезащиты III и IV.

  • Импульсная пропускная способность молниезащиты составляет 12,5 кА на канал.
  • Выберите из полного ассортимента продукции для 5-, 4- и 3-проводных систем.
  • Устройство может использоваться по всему миру даже в условиях нестабильных источников питания с сильным колебаниями сетевого напряжения. Это обеспечивает высокое напряжение при длительной нагрузке 335 В перем. тока или 175 В перем. тока.
  • Однозахватный штекерный фиксатор обеспечивает надежную фиксацию при сильных вибрациях.
  • Периодические проверки устройства защиты от импульсных перенапряжений можно выполнять быстро и легко при помощи CHECKMASTER, тестера разрядников Phoenix Contact.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита электротехнического оснащения зданий от перенапряжений

Услуги

Устройства защиты от перенапряжений для источников питания

Обучающий модуль по устройствам защиты от перенапряжений для источников питания.