Назад к обзору

Использование на несущей рейке

Для защиты чувствительного оборудования нужно устройство защиты приборов типа 3 в качестве третьего и последнего этапа защиты. Важное условие: устройство защиты от перенапряжений типа 2 должно быть уже интегрировано во вторичный распредпункт.

Мощное устройство защиты приборов для сетей перем. и пост. тока

Устройство защиты приборов типа 3 для источника питания

Устройство защиты приборов типа 3 для источника питания

Внутреннее размыкающее устройство, а также встроенные входные предохранители разрядника - более высокий уровень безопасности при электрической и тепловой перегрузке, независимо от установленного входного предохранителя.

Поэтому PLUGTRAB-SEC является надежной защитой от перенапряжений для конечных устройств переменного и постоянного тока.

Вставить и извлечь

Простота подключения и извлечения защитных штекеров  

Простота подключения и извлечения защитных штекеров

Преимуществом PLUGTRAB SEC также является штекерная конструкция модулей. Базовый элемент и штекер кодируются друг относительно друга. Это позволяет избежать неправильного подключения штекеров различных уровней напряжения.

Штекерная конструкция, помимо прочего, имеет следующие преимущества:

  • Для измерения изоляции нужно просто вынуть штекеры. При этом не нужно подсоединять или отсоединять зажимы.
  • В случае неожиданной перегрузки отдельных штекеров, например, чрезвычайно высоких перенапряжений, соответствующий штекер быстро меняется без значительных затрат.
  • Периодические проверки устройства защиты от импульсных перенапряжений можно выполнять быстро и легко при помощи тестера CHECKMASTER 2.

Удобство контроля

PLUGTRAB SEC с зеленым сигналом «OK»  

Сигнализация на защитном штекере

Состояние всех цепей защиты PLUGTRAB контролируется.

В случае неисправности происходит отсоединение штекеров термическим способом. Хорошо видимые сигналы выводятся прямо на модуле. Одновременно осуществляется контроль сухого переключающего контакта. Это позволяет реализовать удобную систему дистанционного оповещения.

Точная идентификация на месте дополнительно обеспечивается широким полем для маркировки устройства защиты.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита электротехнического оснащения зданий от перенапряжений

Услуги

Устройства защиты от перенапряжений для источников питания

Обучающий модуль по устройствам защиты от перенапряжений для источников питания.