Назад к обзору

Молниезащитный разрядник типа 1 – для жестких промышленных условий

Вам нужен особо прочный молниезащитный разрядник типа 1 для промышленного приложения? Вашим требованиям соответствует устройство POWERTRAB компании Phoenix Contact.

Мощная система молниезащиты

Устройство POWERTRAB компании Phoenix Contact представляет собой высокопроизводительный молниезащитный разрядник типа 1.

  • Устройство POWERTRAB работает с номинальным напряжением 800 В перем. тока и может спокойно использоваться в ИТ-сетях 690 В.
  • Кратковременные пики напряжения до 1960 В перем. тока устройство выдерживает в течение нескольких сот миллисекунд.
    Импульсная пропускная способность составляет 35 кА на канал.
  • Прочная конструкция корпуса, а также ударные значения 25 г  и значения вибрации 5 г позволяют использовать разрядник в экстремальных условиях.
  • Устроство POWERTRAB имеет газонаполненную конструкцию и поэтому экологически безвредно.
  • Многоступенчатый функциональный контроль информирует о статусе при помощи оптических средств на месте и при помощи дистанционных контактов.
  • Происходит предупреждение о возможном повреждении.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита электротехнического оснащения зданий от перенапряжений

Услуги

Устройства защиты от перенапряжений для источников питания

Обучающий модуль по устройствам защиты от перенапряжений для источников питания.