Назад к обзору

Два разрядника, один прибор – комбинированная защита от грозовых и импульсных перенапряжений

FLASHTRAB SEC T1+T2 объединяет молниезащитный разрядник типа 1 и устройство защиты от перенапряжений типа 2 в одном устройстве.

Наилучшая комбинация

Комбинированное устройство защиты от перенапряжений FLASHTRAB SEC T1+T2 от Phoenix Contact  

Комбинированное устройство защиты от перенапряжений FLASHTRAB SEC T1+T2

FLASHTRAB SEC T1+T2 объединяет в себе универсальные вставные молниезащитные разрядники типа 1 без тока последействия и мощные, полноценные устройства защиты от перенапряжений типа 2 для экономии энергии.

Результатом становится оптимально согласованное устройство защиты, отличающееся простотой координирования, проектирования и установки.

Данное устройство защиты идеально подходит для применения в условиях частного выполнения коммутационных операций. Молниезащитный разрядник типа 1 надежно отводит высокие токи молний. Устройство защиты от перенапряжений типа 2 ограничивает динамические перенапряжения.

Устройство защиты можно использовать без входного предохранителя до номинального тока главного предохранителя в 315 А.

Высокое номинальное напряжение обеспечивает возможность применения по всему миру

Схема «Область применения FLASHTRAB SEC T1+T2»  

Область применения FLASHTRAB SEC T1+T2

FLASHTRAB SEC T1+T2 соответствует наивысшим требованиям класса молниезащиты I, установленным международным стандартом МЭК 62305-1.

Это означает, что ваши устройства надежно защищены от воздействия молний силой тока до 200 000 A.

Разрядники могут использоваться в любой части мира благодаря высокому номин. напряжению 350 В перем. тока, даже в условиях нестабильных источников питания с большими колебаниями сетевого напряжения.

В любом случае уровень защиты от перенапряжений комбинации разрядников не превышает 1,5 кВ.

 

Обозначения:

UC= максимальное длительное напряжение
UTOV= требования TOV согласно МЭК 61643-1
UN= номинальное напряжение

Вставить и извлечь

FLASHTRAB FLT-SEC T1+T2: вставные разрядники от Phoenix Contact  

Разрядники штекерной конструкции

Большое преимущество FLASHTRAB SEC T1+T2: все разрядники имеют штекерное исполнение, включая искровой промежуток N-PE.

  • Для измерения изоляции просто вытяните штекеры. При этом не нужно присоединять или отсоединять зажимы.
  • В случае неожиданной перегрузки отдельных штекеров, например, в результате высокоэнергетических ударов молнии, соответствующий штекер быстро и дешево меняется.
  • Периодические проверки УЗИП можно выполнять быстро и легко при помощи CHECKMASTER, тестера разрядников Phoenix Contact CHECKMASTER 2.

Кабельная разводка и маркировка

FLASHTRAB SEC T1+T2: поворотный разрядник от Phoenix Contact  

Разрядники можно поворачивать на 180°

FLASHTRAB SEC T1+T2 имеет симметричную конструкцию. Это позволяет поворачивать базовые элементы и штекер на 180°.

А это означает:

  • предельно простой монтаж.
  • Разъемы всегда располагаются на правильной стороне, независимо от того, проходят ли токопроводы сверху или снизу.
  • Длина кабеля минимальна.
  • Обозначения прекрасно читаются на широком поле для маркировки.

Двойные клеммные контакты на канал позволяют использовать V-образную проходную проводку.

Удобство контроля

Надежная сигнализация на FLASHTRAB SEC T1+T2 от Phoenix Contact  

Сигнализация непосредственно на штекере

Состояние всех цепей защиты FLASHTRAB SEC T1+T2 контролируется.

В случае неисправности происходит отсоединение-штекеров L-N термическим способом. Сигнализация происходит непосредственно на модуле, без потребления энергии.

Одновременно контроль воздействует на беспотенциальный переключающий контакт. Таким образом реализовано удобное дистанционное оповещение.

Это означает, что индикация состояния разрядника может происходить в удобном месте.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита электротехнического оснащения зданий от перенапряжений

Услуги

Устройства защиты от перенапряжений для источников питания

Обучающий модуль по устройствам защиты от перенапряжений для источников питания.