Назад к обзору

Промежуточный штекер для розетки

Вы хотите защитить чувствительные приборы? Тогда вам нужна защита типа 3, используемая в качестве последней ступени защиты. Важное условие: защита от перенапряжений должна уже быть интегрирована во вторичный распределительный пункт.

Интеграция в существующие сети

Промежуточный штекер со встроенной защитой устройств типа 3  

Простота установки промежуточных штекеров MAINTRAB

Устройство защиты типа 3 ограничивает перенапряжения до значений, с которыми справляются также чувствительные оконечные устройства.

Монтаж максимально простой: установите промежуточный штекер MAINTRAB в розетку, а затем штекер питания от сети защищаемого устройства в MAINTRAB. Таким образом обеспечивается надежная защита всех подключенных оконечных устройств.

При помощи MAINTRAB с защитой интерфейсов можно убить одним ударом двух зайцев:
Вы подключаете только одно устройство и одновременно защищаете от перенапряжений электропитание и другой интерфейс.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита электротехнического оснащения зданий от перенапряжений

Услуги

Устройства защиты от перенапряжений для источников питания

Обучающий модуль по устройствам защиты от перенапряжений для источников питания.