Назад к обзору

Молниезащитные разрядники типа 1 — для любого главного распредустройства

Типичная область применения молниезащитного разрядника типа 1 — главные распределительные устройства. В защитных устройствах используются мощные компоненты, преимущественно искровые промежутки

Защита в комплексном пакете

Молниезащитный разрядник типа 1 FLT-SEC-P-T1  

FLT-SEC PLUS для использования во всех классах молниезащиты

FLASHTRAB SEC PLUS — это молниезащитные разрядники типа 1 с искровым промежутком без тока последействия. Высокопроизводительные изделия данной серии рассчитаны на сети в 440/690 А перем. тока и поэтому идеально подходят для применения в ветросиловых и промышленных установках. Для сетей на 230/400 А перем. тока также имеется полный ассортимент молниезащитных разрядников типа 1 для 5-, 4- и 3-проводных систем.

  • Место установки — главное или промышленное распределительное устройство для зданий с внешней молниезащитой или электропитанием через воздушную линию, в том числе прямо перед счетчиком.
  • Устройства могут использоваться в любой части мира благодаря высокому номинальному напряжению.
  • Высокая мощность короткого замыкания и искровые промежутки без тока последействия делают возможным применение в низковольтных установках с высокими токами короткого замыкания.
  • FLASHTRAB SEC PLUS компании Phoenix Contact соответствует требованиям всех классов молниезащиты благодаря высокой импульсной пропускной способности.
  • Возможно применение без входного предохранителя до номинального тока главного предохранителя 315 А.

Кабельная разводка и маркировка

Поворотный разрядник типа 1 FLT-SEC-P-T1  

Разрядники можно поворачивать на 180°

FLASHTRAB SEC PLUS имеет симметричную конструкцию. Это позволяет поворачивать базовые элементы и штекер на 180°.

А это означает:

  • Предельно простой монтаж.
  • Разъемы всегда располагаются на правильной стороне, независимо от того, проходят ли токопроводы сверху или снизу.
  • Длина кабеля минимальна.
  • Обозначения прекрасно читаются на широком поле для маркировки.

Двойные клеммные контакты на канал позволяют использовать V-образную проходную проводку.

Вставить и извлечь

Простота подключения и извлечения защитных штекеров  

FLASHTRAB SEC PLUS: простота подключения и извлечения

Большое преимущество FLASHTRAB SEC PLUS: все разрядники имеют штекерное исполнение, включая искровой промежуток N-PE.

  • Для измерения изоляции просто вытяните штекеры. При этом не нужно присоединять или отсоединять зажимы.
  • В случае неожиданной перегрузки отдельных штекеров, например, в результате высокоэнергетических ударов молнии, соответствующий штекер быстро и дешево меняется.
  • Периодические проверки УЗИП можно выполнять быстро и легко при помощи CHECKMASTER, тестера разрядников Phoenix Contact CHECKMASTER 2.

Удобство контроля

Индикатор состояния и система дистанционной сигнализации молниезащитного разрядника типа 1  

Индикатор состояния непосредственно на защитном штекере

Состояние всех цепей защиты FLASHTRAB SEC PLUS контролируется.

В случае неисправности происходит отсоединение-штекеров L-N термическим способом. Сигнализация происходит непосредственно на модуле, без потребления энергии.

Одновременно контроль воздействует на беспотенциальный переключающий контакт. Таким образом реализовано удобное дистанционное оповещение.

Это означает, что индикация состояния разрядника может происходить в удобном месте.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита электротехнического оснащения зданий от перенапряжений

Услуги

Устройства защиты от перенапряжений для источников питания

Обучающий модуль по устройствам защиты от перенапряжений для источников питания.