Защита от перенапряжений для систем NEMA

VAL-US с 4 штекерами

Защита от перенапряжений, внесенная в список UL

Особые требования требуют наличия специальных изделий, VAL-US предлагает решения для систем NEMA

Вернуться к Устройства защиты от перенапряжений для блоков питания

Категории

Искать в Защита от перенапряжений для систем NEMA

Показать все продукты в этой категории

В Северной Америке и других областях мира системы электропитания снабжаются напряжением и имеют формы сети частично существенно отличающиеся от таковых в МЭК. Для данных форм сети подходят изделия серии VAL-US. В серию VAL-US входит большое количество конфигураций коммутационных схем, таких как для систем Split-Phase, Wye, High-Leg Delta и Corner-Grounded Delta и прочих.

Преимущества для вас

  • Простая интеграция в существующие установки благодаря внесении в список UL-Open типа 1
  • В наличии для всех распространенных конфигураций сети согласно NEMA
  • Простой контроль состояния системы благодаря локальному индикатору состояния и контакту удаленного оповещения
  • Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER 2

Внесенное в список Open Type 1 устройство защиты от перенапряжения по UL 1449

Защита от перенапряжений для систем NEMA  

Защита от перенапряжений для систем NEMA

VAL-US предлагает самый большой в мире выбор внесенных в список UL Open Type устройств защиты от перенапряжений (УЗИП). Open Type (также Open Terminal) — это новая введенная в UL 1449 категория устройств защиты от перенапряжений. Данная категория дает возможность внесения в список UL УЗИП для установки на монтажную рейку. Внесенный в список UL-Open Type 1 допуск для серии VAL-US существенно упрощает для инспекторов процесс принятия и одобрения монтажа и установок.

Ассортимент

Обширный ассортимент для любых форм сети  

Обширный ассортимент для любых форм сети

Линейка изделий VAL-US включает вставные устройства защиты от перенапряжений для монтажа в установках в Северной Америке и в Мексике. Дополнительно можно использовать данные изделия в регионах с формами сети в соответствии со стандартом NEMA. В дополнение к их интеллектуальному дизайну штекеры оснащаются окошком с оптической индикацией состояния. Так перегруженные штекеры легко распознаются на месте. Для удаленного обслуживания в наличии контакт удаленного оповещения. Базовый элемент и соответствующий штекер кодируются друг относительно друга. Это предотвращает неправильное использование или манипуляцию при проведении обслуживания. В серию VAL-US входит большое количество конфигураций коммутационных схем, как для распространенных систем 120/240 В Split-Phase и 277/480 В Wye, так и для специальных форм сети 120/208/240 В High-Leg Delta и Corner-Grounded Delta.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита электротехнического оснащения зданий от перенапряжений

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close