Стартовые комплекты для создания станций зарядки и настенных коробов

Комплекты для зарядки

Идеальное решение для тех, кто делает первый шаг в мир зарядных систем

Просто сами создайте свою зарядную станцию AC.

Вернуться к Оборудование для зарядки электромобилей

Категории

Искать в Стартовые комплекты для зарядных станций

Показать все продукты в этой категории

Наши стартовые комплекты станут идеальным решением для тех, кто делает первый шаг в мир зарядных систем. Комплекты включают в себя все необходимые компоненты для простой собственноручной компоновки частных или коммерческих зарядных станций переменного тока. Проверенную монтажную схему и прилагаемую инструкцию по монтажу с рекомендациями касательно дополнительно требующихся компонентов можно найти в разделе загрузок. Это избавляет от необходимости дополнительной разработки.

Преимущества для вас:

  • Удобство заказа только по номеру артикула
  • Безопасность использования благодаря подбору согласованных между собой компонентов
  • Высокая гибкость благодаря большому количеству возможностей конфигурации
  • Возможность подключения к сети при помощи стандартных интерфейсов связи
  • Самостоятельная сборка по протестированным схемам монтажа
  • Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001

Стартовый комплект для систем частного применения

Стартовый комплект Home  

Стартовый комплект Home

Стартовый комплект Home предлагается в исполнениях с зарядным кабелем переменного тока и с инфраструктурной зарядной розеткой переменного тока. Каждый стартовый комплект включает в себя также зарядный контроллер переменного тока EVCC Basic, дифференциальный модуль и схему электромонтажа.

  • 3,7 кВт с зарядным кабелем переменного тока
  • 11 кВт с инфраструктурной зарядной розеткой переменного тока

Стартовые комплекты для систем коммерческого применения

Стартовый комплект Twin  

Стартовый комплект Twin

Стартовый комплект Twin доступен в исполнениях с двумя зарядными кабелями переменного тока или двумя инфраструктурными зарядными розетками переменного тока. Каждый стартовый комплект включает в себя также два зарядных контроллера переменного тока EVCC Advanced, двухканальный дифференциальный модуль и схему электромонтажа.

  • 22 кВт с двумя зарядными кабелями переменного тока
  • 22 кВт с двумя инфраструктурными зарядными розетками переменного тока

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close