Автономное ведущее устройство IO-Link

Коммуникативное ведущее устройство IO-Link

Коммуникативное ведущее устройство IO-Link

Обменивайтесь данными через PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP или OPC UA с вашими устройствами IO-Link.

Вернуться к Системы ввода-вывода для электрошкафов (IP20)

Категории

Искать в Автономное ведущее устройство IO-Link

Показать все продукты в этой категории

Ведущие устройства IO-Link — IOL MA8 PN DI8 и IOL MA8 EIP DI8 — дают возможность подключения до восьми оконечных устройств IO-Link в электрошкафу. Восемь дополнительных цифровых входов для подключения стандартных датчиков расширяют возможности применения устройств.

Преимущества для вас

  • Удобный веб-сервер для настройки параметров и диагностики оконечных устройств IO-Link
  • Быстрый монтаж с использованием технологии подключения push-in
  • Перспективная технология связи благодаря протоколам PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP и OPC UA
  • Автономные ведущие устройства IO-Link являются частью системы COMPLETE line

Монтаж, варианты подключения и сети

Автономное ведущее устройство IO-Link
1

Простой монтаж на несущей рейке

2

Разъем RJ45 и встроенный коммутатор 2 портов

3

Зажим push-in

4

Подключение до 8 устройств IO-Link

5

Связь посредством PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus и OPC UA

Простая настройка параметров через веб-сервер

Веб-сервер ведущего устройства IO-Link  

Веб-сервер для настройки параметров устройств IO-Link

Автономное ведущее устройство IO-Link оснащается веб-сервером. Через удобный в обслуживании интерфейс можно легко настраивать параметры и производить диагностику закрытых устройств IO-Link.

Независимо от производителя можно удобно считывать файлы описания IO-Link (IODD) соответствующего устройства IO-Link.