Назад к обзору

Области применения

Сферы применения

Модуль управления  

Модули управления

Вы разрабатываете, проектируете и продаете машины и установки, которые имеют большую протяженность? Тогда Вы обратились по адресу.
Ассортимент изделий серии DUPLICON от компании Phoenix Contact позволяет распределять энергию при помощи нескольких компонентов в любой области. За счет штекерной системы все провода можно удобно подготавить и быстро подсоединить к установке.
Вы можете установить этажерочные штекерные соединители, например, для следующих энергопотребителей:

  • Приводы
  • Радиаторы, литьевые прессы
  • Гидравлические и пневматические источники энергии
  • Компрессоры
  • Насосы
  • Излучатели
  • Траснформаторы
  • Преобразователи

Стационарные системы распределения энергии

Стационарные системы распределения энергии при помощи DUPLICON  

Стационарные схемы распределения энергии при помощи DUPLICON

Для стационарных систем распределения энергии компоненты DUPLICON поставляются в двух вариантах:

  • T-Box: контактная вставка устанавливается фиксированно наряду с потребителем энергии. Боковой кабельный отвод производится в любое из четырех направлений.
  • Непосредственное подключение устройств в любом случае является наиболее предпочтительным вариантом, однако предполагает конструктивную интеграцию.
    • Возможность раздельной вставки проводов при вводе в эксплуатацию
    • Замена устройств в случае последующих сервисных работ без прекращения работы

Этажерочный принцип распределения энергии при помощи DUPLICON

Этажерочный принцип распределения энергии при помощи DUPLICON  

Этажерочный принцип распределения энергии при помощи DUPLICON

Для этажерочного принципа распределения энергии выберите этажерочный распределитель DUPLICON. Это принесет Вам существенные преимущества:

  • Компоненты системы распределения энергии собираются по каскадному принципу.
  • Поддержка технологии Plug & Play обеспечивает быстрый и надежный ввод в эксплуатацию.
  • При необходимости проведения ремонта потребитель отключается от основной магистрали питания без останова всей системы и система продолжает работу.
  • Компоненты DUPLICON также используются в качестве разъемов для подключения электродвигателей. Квадратная конструкция обеспечивает гибкий выбор кабельных ответвлений.
  • Виброустойчивое крепление может использоваться в самых жестких условиях.

Назад к обзору
Этажерочный принцип распределения энергии