Назад к обзору

Структура распределения энергии

Выберите основу для построений Вашей структуры распределения энергии из трех возможных вариантов.

Встраиваемый корпус для проходной детали

Встраиваемый корпус  DUPLICON для проходной детали  

Встраиваемый корпус DUPLICON для проходной детали

Для прямого подсоединения печатной платы используйте встраиваемый корпус с выходом вниз. При помощи контактных вставок для разъема печатной платы 180° или 90° Вы сэкономите целый сортировочный уровень.
Для подключения устройств используйте этажерочный корпус.
Окончание всегда образует съемная крышка. Даже во вставленном положении можно легко проверить энергоснабжение.

Базовый корпус

Базовый корпус DUPLICON  

Базовый корпус DUPLICON

Используйте закрытый вниз базовый корпус, если не требуются проходные детали.

Таким образом, Ваше приложение полностью укомплектовано штекерными соединителями от электропитания до потребителя.

Окончание всегда образует съемная крышка. Даже во вставленном положении можно легко проверить энергоснабжение.

Корпус T-Box

Корпус T-Box DUPLICON  

Корпус T-Box DUPLICON

Используйте корпуса типа T-Box для электрических T-образных отводов. Держатель контакта в T-Box имеет два разъема на полюс. За счет возможности этажерочного расположения можно каскадировать еще 1-2 отвода.
Окончание образует съемная крышка или сальниковый корпус. Чтобы проверить энергоснабжение, просто снимите крышку.


Назад к обзору
Этажерочный принцип распределения энергии