Реле частоты вращения и состояния останова

Реле частоты вращения и состояния останова

Надежное и компактное устройство для контроля частоты вращения

Реле частоты вращения и состояния останова контролируют детали, отключая их вращение в случае возникновения аварийной ситуации.

Вернуться к Коммутационные аппараты систем безопасности

Категории

Искать в Реле частоты вращения и состояния останова

Показать все продукты в этой категории

Слишком высокая скорость создает опасность для человека и машин. Реле частоты вращения и состояния останова PSRmotion от Phoenix Contact надежно и быстро срабатывают в случае аварийной ситуации.

Преимущества для вас

  • Экономия пространства до 75 % благодаря компактной конструкции
  • Простое конфигурирование кнопками на корпусе или с помощью ПО PSRmotion
  • Максимальная совместимость благодаря контролю перемещения при помощи любых распространенных типов датчиков
  • Максимальная защита от недозволенного вмешательства при помощи инновационных механизмов
  • Реле частоты вращения и состояния останова PSRmotion являются частью системы COMPLETE line

Компактное реле частоты вращения и состояния останова

Реле частоты вращения и состояния останова PSRmotion  

Реле частоты вращения и состояния останова PSRmotion

С помощью комбинированного реле частоты вращения и состояния останова PSR-MM30 вы, помимо состояния останова, можете контролировать еще три режима работы оборудования. Благодаря надежному методу измерения PSR-MM30 обеспечивает высокую степень готовности оборудования.

  • Ширина 22,5 мм
  • Совместимость с современными энкодерами безопасности класса надежности до SIL 3
  • Регистрация движения с помощью энкодеров и бесконтактных датчиков
  • Релейные выходы с принудительной коммутацией, настраиваемые сигнальные выходы
  • Мониторинг в режиме реального времени с помощью ПО PSRmotion
  • Ввод в эксплуатацию через разъем USB
  • Совместимость с предохранительными выключателями PSRswitch благодаря интегрированному контролю защитных дверей
  • Класс надежности до PL e и SIL 3

Мониторинг в режиме реального времени с помощью ПО PSRmotion

ПО PSRmotion  

ПО PSRmotion для реле скорости вращения и состояния останова

Программное обеспечение PSRmotion обеспечивает возможность удобного ввода в эксплуатацию, настройки и контроля реле частоты вращения и состояния останова PSR-MM30.

В режиме измерения в реальном времени оно визуализирует процессы движения контролируемой машины.

Вы можете бесплатно скачать данное программное обеспечение на базе ОС Windows. Последующая адаптация ПО осуществляется через разъем USB.

Сверхкомпактная система контроля состояния останова без дополнительных датчиков

Реле состояния останова без датчиков PSRmotion  

Реле состояния останова PSRmotion не требует использования дополнительных датчиков

Узкие реле состояния останова PSR-MM25 обеспечивают возможность контроля останова двигателя без дополнительных датчиков и, например, управления блокирующим устройством. Для распознавания состояния останова анализируется индуцированное напряжение обмотки двигателя.

  • Ширина 12,5 мм
  • Простой ввод в эксплуатацию при помощи конфигурационных кнопок
  • Возможность применения для машин с частотным преобразователем или без него
  • Релейные выходы с принудительной коммутацией, два сигнальных выхода

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close