Полупроводниковые контакторы

Полупроводниковые контакторы

Износостойкая коммутация

Полупроводниковые контакторы: бесшумные и надежные, для любой сети переменного тока

Вернуться к Электронные коммутационные аппараты и устройства управления двигателем

Категории

  • Список полупроводниковых контакторов
    Список полупроводниковых контакторов

    Полупроводниковые контакторы поставляются в 1- или 3-фазных исполнениях, и в зависимости от типа обладают также функцией реверсирования. Контакторы могут использоваться в любых областях благодаря практически неограниченному сроку службы, устойчивости к вибрациям и воздействию вредных веществ.

  • Список принадлежностей для полупроводниковых контакторов
    Принадлежности для полупроводниковых контакторов

    Разнообразные принадлежности для полупроводниковых контакторов облегчают их эксплуатацию, техобслуживание и монтаж.

Искать в Полупроводниковые контакторы

Показать все продукты в этой категории

Полупроводниковые контакторы значительно превосходят механические аналоги в скорости коммутации, долговечности и нечувствительности к повреждениям. Они обеспечивают надежную работу со стабильным временем коммутации даже в условиях запыленной или химически агрессивной атмосферы. Переключение омических и индуктивных нагрузок отличается бесшумностью и отсутствием механического износа компонентов. Полупроводниковые контакторы серии CONTACTRON предлагаются в исполнениях для однофазных и трехфазных сетей и в зависимости от модели поддерживают функцию реверсирования.

Преимущества для вас

  • Надежная и быстрая коммутация благодаря не подверженной износу электронике
  • Прочность — невосприимчивость к вибрациям и ударным нагрузкам
  • Простота подключения благодаря интегрированной цепи блокировки и проводки для подключения нагрузки
  • Коммутационная способность до 18,5 кВт
  • Прямой пуск и реверсирование асинхронных трехфазных электродвигателей

Коммутация больших нагрузок переменного тока

Обзор полупроводниковых контакторов

Коммутация без помех в электросети: полупроводниковые контакторы Phoenix Contact коммутируют при переходе тока через ноль. Это означает отсутствие высокочастотных посторонних импульсов. Дополнительные практические преимущества:

  • Простота управления — доступны варианты входного напряжения 24 В DC и 230 В AC.
  • Интегрированная цепь блокировки и проводка для подключения нагрузки.
  • При перегреве модуля срабатывает опциональное устройство тепловой защиты.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321