Одноступенчатые устройства защиты

Одноступенчатые устройства защиты

Защита при наличии длинных проводников

Обеспечьте специальную защиту особо длинных проводников от полевых устройств.

Вернуться к Защита от импульсных перенапряжений для КИПиА

Категории

Искать в Одноступенчатые устройства защиты

Показать все продукты в этой категории

Чем длиннее проводник от полевого устройства, тем более он подвержен воздействию перенапряжений, например, вследствие близкого удара молнии. Поэтому такие проводники необходимо обеспечить особой защитой одноступенчатыми устройствами при входе в здание или в промежуточный распределитель.

Преимущества для вас

  • Компактная установка благодаря самым узким защитным устройствам
  • Универсальное применение: конструкции и технологии подключения адаптируются к приложениям
  • В наличии имеются устройства грубой, средней и тонкой защиты

Одноступенчатые устройства защиты

TERMTIRAB complete с одноступенчатой защитной схемой  

TERMTIRAB complete с одноступенчатой защитной схемой

В идеальном случае концепция защиты от перенапряжения имеет многоступенчатое построение. Это означает оптимальное применение быстро реагирующих конструктивных элементов, например, диодов-супрессоров и производительных защитных устройств, например, газовых разрядников. Промежуток между этими двумя ступенями защиты образуют варисторы. Они срабатывают медленнее, чем диоды, но имеют более высокую пропускную способность.

Одноступенчатые устройства защиты оснащаются только одним элементом. Они подходят для дополнительной защиты длинных проводников от полевых устройств на входе в здания или при переходе между различными зонами защиты. Одноступенчатые устройства защиты с защитой от продольного перенапряжения между отдельными сигнальными жилами. Варианты с защитой от поперечного напряжения обеспечивают защиту одной жилы и земли или заземления.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита контрольно-измерительных систем от импульсных перенапряжений

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close