Сигнальные цепи с общим опорным потенциалом

Сигнальные цепи с общим опорным потенциалом

Сигнальные цепи с общим опорным потенциалом

TERMITRAB complete обеспечивает подходящую защиту от перенапряжений для любых требований.

Вернуться к Защита от перенапряжений для КИПиА

Категории

Искать в Сигнальные цепи с общим опорным потенциалом

Показать все продукты в этой категории

При передаче только одного конкретного коммутационного состояния речь идет о цифровых сигналах или переключающих контактах. При этом сигналы передаются через общий опорный потенциал. Перенапряжения могут помешать передаче состояний, что может привести к ошибкам в установке. При помощи подходящей защиты от перенапряжений вы обеспечите передачу сигналов и ваша установка продолжит работу без помех.

Преимущества для вас

  • Самая узкая в мире защита от перенапряжений шириной от 3,5 мм
  • Универсальное применение: конструкции и технологии подключения адаптируются к приложениям
  • Простая проверка благодаря штекерному исполнению устройств защиты от перенапряжения
  • Компактная установка благодаря самым узким защитным устройствам

Сигнальные цепи с общим опорным потенциалом

Сигнальные цепи с общим опорным потенциалом  

Вставные устройства защиты от перенапряжения TERMITRAB complete

Коммутационные состояния и контакты оповещения - вот типичные сигналы, регистрируемые двоичными входами контроллеров. Далее контроллер включает исполнительные элементы, например, магнитные клапаны. Используйте подходящую защиту от перенапряжений для защиты чувствительных входов и выходов контроллеров. Часто отдельные двоичные сигналы подключаются к общему опорному потенциалу. Типичная комбинация защиты, учитывающая использование общего опорного потенциала, — это так называемые схемы 2X1 или 4X1.   

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита контрольно-измерительных систем от импульсных перенапряжений