Сигнальные огни для морских приложений

Сигнальные огни для речного и морского судоходства

Сигнальные огни для водных путей

Используйте надежные светодиодные сигнальные огни, точно рассчитанные на морские приложения.

Вернуться к Освещение и сигнализация

Категории

Искать в Сигнальные огни для морских приложений

Показать все продукты в этой категории

Светодиодные сигнальные лампы и устройства управления Phoenix Contact позволяют создавать надежную и энергоэффективную сигнализацию для применения в морских условиях, например, на шлюзах, мостах и в портах. Интеграция в сеть и в систему автоматизации сигнальных излучателей производится простым способом посредством шины.   

Преимущества для вас

  • Быстрая диагностика и долгосрочная безопасность данных благодаря подключению к сети по стандартным протоколам
  • Безопасный ввод в эксплуатацию и простое обслуживание благодаря предустановленным программным функциям для выполнения задач в области сигнализации
  • Долгий срок службы благодаря светодиодной технологии и прочному алюминиевому корпусу

Сигнальные огни для речного судоходства

Речной шлюз с сигнальными огнями  

Светодиодные сигнальные огни Phoenix Contact являются экономичным и надежным решением.

Светодиодные сигнальные огни для речного судоходства рассчитаны на применение в системах световой сигнализации и шлюзовых установках. Использование автономных функций мониторинга гарантирует высокую степень готовности сигнального оборудования.

Особое преимущество сигнальных огней заключается в интегрированной связи по полевой шине. При помощи модульной системы осуществляется управление огнями с целью, например, регулирования силы света светодиодов или определения реакции при обрыве соединения. С диспетчерским пунктом шлюза огни можно соединить посредством сети PROFINET, где пользователю предоставляется доступ к разносторонней диагностической информации и данным о состоянии.

Функции мониторинга сигнальных огней выполняются только при помощи компонентов, которые соответствуют промышленному стандарту.

Сигнальные огни для морского судоходства

Большие морские шлюзы с сигнальными огнями  

Сигнальные огни для больших морских шлюзов должны отвечать строгим требованиям к готовности

Высокая степень готовности является основным приоритетом в системах сигнализации в больших морских шлюзах. Сигнальные огни для морского судоходства соответствуют данному требованию благодаря постоянному резервированию как в части электропитания, так и шины связи.

Особо прочный, пригодный для морской воды корпус и монолитно выполненные разъемы рассчитаны на использование в сложных условиях окружающей среды.

Все аварийные сообщения и данные о состоянии с отметкой времени можно считывать и передавать в систему управления и банки данных посредством промышленной коммуникационной шины. Для простого решения этой задачи имеются промышленные стандарты связи, которые позволяют создавать комплексные автоматизированные системы.

Комплексная автоматизация

Сигнальные огни Phoenix Contact являются неотъемлемой частью комплексного решения выполняют задачи по передаче информации о состоянии и аварийных сообщений по сети.

Системы сигнализации Phoenix Contact поддерживают распространенные промышленные интерфейсы связи. Данные системы можно легко интегрировать в уже существующие решения и концепции автоматизации верхнего уровня посредством шин и дискретных схем.

Phoenix Contact предлагает подходящие изделия, на базе которых можно реализовать также сложные индивидуальные приложения; продукция охватывает не только различные типы контроллеров, шины, технику дистанционного управления и УЗИП, но и концепцию Safety, которая позволяет учитывать требования Директивы по машинам.

Топология системы автоматизации устройств сигнализации шлюзов  

Автоматизированная система сигнализации шлюзов на базе технологий Phoenix Contact