Назад к обзору

Объяснение обозначений изделий серии MACX Analog

Нанесенное на изделие обозначение информирует о назначении, питании и технологии подключения устройства.
На следующем примере показана расшифровка обозначения.

Разделительные усилители с классом функциональной безопасности

Пример структуры обозначений изделий серии MACX Analog

На примере разделительного усилителя питания MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP продемонстрирован способ расшифровки отдельных сегментов обозначения изделия:

ОписаниеОбозначениеПояснение
СерияMACX MCR
MACX PL
MACX MCR-EX
MACX PL-EX
Разделительный усилитель с классом функциональной безопасности SIL
Разделительный усилитель с классом функциональной безопасности PL
Разделительный усилитель Ex i с классом функциональной безопасности SIL
Разделительный усилитель Ex i с классом функциональной безопасности PL
ФункцияSLСтандартная линейка, компактный и недорогой модуль
Дополнение 1RPSS
IDS
SD-21
SD-23
SD-24
S-MUX
S-MUX-TB
PTB
Разделительный усилитель питания
Разделительный усилитель выхода
Блок управления клапанами, напряжение холостого хода  21 ≤ x < 22 В DC
Блок управления клапанами, напряжение холостого хода  23 ≤ x < 24 В DC
Блок управления клапанами, напряжение холостого хода  24  ≤ x < 25 В DC
Мультиплексор для подключения цифровых полевых устройств с поддержкой HART
Соединительная панель HART
Модуль питания и оповещения об ошибках
ВходUI
RPSSI
I
2I
T
RTD
TC
NAM
2NAM
Вход напряжения и тока
Разделительный усилитель входа и питания, вход тока
Вход тока
Вход тока, двухканальный
Термометр сопротивления, термоэлементы, источники мВ
Термометр сопротивления
Термоэлементы и источники мВ
Бесконтактный переключатель или датчик NAMUR
Бесконтактный переключатель или датчик NAMUR, двухканальный
ВыходUI
I
2I
UIREL
R
RO
2RO
T
2T
NAM
YO
HO
25
40
48
60
1S
Выход напряжения и тока
Выход тока
Два выхода тока
Выход напряжения и тока с реле предельного значения
Потенциометр (сопротивление)
Замыкающий контакт реле
Два замыкающих контакта реле
Транзисторный выход, пассивный
Два транзисторных выхода, пассивных
Резистивная реакция согласно EN 60947-5-6
Резистивная реакция согласно EN 60947-5-6, совместимы с Yokogawa
Резистивная реакция согласно EN 60947-5-6, совместимы с Honeywell
Ограничение тока 25 мА
Ограничение тока 40 мА
Ограничение тока 48 мА
Ограничение тока 58 мА
Канал с поддержкой HART
Питание
UP
LP
Питание 24 В DC
Universal power (широкодиапазонный вход питания AC/DC)
Loop powerd (питание от выходного контура)
Дополнение 2LFD
HV
ILP
Функция обнаружения ошибок в линии                                                                                                          High voltage (высокое испытательное напряжение)                                                                                        Input Loop powered (питание от входных контуров)
Подключение
SP
Винтовой зажим
Технология push-in
Конфигурация
NC
C
Без конфигурирования, стандартная конфигурация
Без конфигурирования, стандартная конфигурация
С конфигурацией для заказа, изменяемая

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Разделительные усилители и измерительные преобразователи