Комплектные решения

Комплектные решения

Комплексная защита

Наши универсальные пакеты упрощают подбор продуктов, включая разрядники для защиты от перенапряжений для зданий или солнечных установок.

Вернуться к Помехоподавляющие фильтры и защита от импульсных перенапряжений

Категории

Искать в Комплектные решения

Показать все продукты в этой категории

Комплекты для зданий защищают устройства и установки от перенапряжений. В регионах с различными климатическими условиями требуется максимальная готовность и производительность фотогальванических установок. С нашими комплектами вам не о чем беспокоиться.

Преимущества для вас

  • Быстрый монтаж при помощи готовых комплектов
  • Продолжительная и безошибочная эксплуатация благодаря комплексному тестированию
  • Максимальная защита — комплекты для зданий защищают систему электропитания и связи
  • Комбинация коммутационных устройств на заказ для любых требований

Защита от перенапряжений для дома

Комплект устройств защиты от перенапряжений для зданий  

Комплекты для точной защиты зданий от перенапряжений

Дооборудование оправдано: дома, в офисе, на производстве или в цеху. Комплекты для зданий компании Phoenix Contact защищают электроустановки, бытовую технику, компьютеры или телефонные аппараты от грозовых или импульсных перенапряжений.

Практичное пакетное решение

Для защиты электроприборов от перенапряжений имеются три различных комплекта:

  1. Комплект для мощной защиты зданий для аналоговых разъемов и DSL
    Грозозащитный разрядник и разрядник для защиты от импульсных перенапряжений тип 1/2 и адаптер внешнего устройства, TAE и TV/SAT
  2. Базовый комплект для защиты зданий для цифровых разъемов
    Узкая защита от перенапряжений типа 2 и адаптер внешнего устройства, ISDN и TV/SAT
  3. Базовый комплект для защиты зданий для аналоговых разъемов и DSL
    Узкая защита от перенапряжений типа 2 и адаптер внешнего устройства, TAE и TV/SAT

 

Клеммные коробки генератора с внешним предохранителем

Клеммная коробка генератора с внешним предохранителем цепи  

Клеммная коробка генератора с внешним предохранителем

Клеммные коробки генераторов с внешним предохранителем цепи отличаются компактной конструкцией и гибкой областью применения. Благодаря внешнему расположению значительно снижается термическая нагрузка на внутренние компоненты, поскольку предохранители могут оптимальным образом могут отводить отходящее тепло в окружающую среду.

Клеммные коробки генератора со стандартным предохранителем цепи

Клеммная коробка генератора со стандартным предохранителем цепи  

Готовые клеммные коробки генератора со стандартным предохранителем цепи

Клеммные коробки генераторов Phoenix Contact обеспечивают надежный контроль состояния фотогальванической установки. Решения со стандартным предохранителем цепи оптимизируют конструкцию электрошкафа с точки зрения воздействия температур, благодаря чему исключается риск отказа важных компонентов, например, системы мониторинга, вследствие термической перегрузки.


Дополнительные сведения

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Помехоподавляющие фильтры и защита от перенапряжений

Услуги


Основные методы защиты от импульсных перенапряжений (Часть 1)

Обучающий модуль об основных методах защиты от импульсных перенапряжений, Часть 1.


Основные методы защиты от перенапряжений (Часть 2)

Обучающий модуль об основных методах защиты от перенапряжений, Часть 2.

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close