Кабельная разводка датчиков и исполнительных элементов

Надежность в промышленных условиях

Надежность в промышленных условиях

Надежно и быстро подключайте датчики и исполнительные элементы в полевых условиях. Наша компания предоставляет полный ассортимент изделий для пассивной кабельной разводки.

Вернуться к Продукция

Категории

  • Штекерные разъемы
    Штекерные разъемы

    Сборные штекерные соединители обеспечивают надежную прокладку кабеля в полевых условиях.

  • Подготовленные кабели
    Подготовленные кабели

    Кабели с готовыми разъемами позволяют быстро и удобно подключать датчики и исполнительные элементы в полевых условиях.

  • Кабели и штекерные модули клапанов
    Кабели и штекерные модули клапанов

    Штекерные модули клапанов обеспечивают надежность эксплуатации электромагнитных клапанов в жестких условиях производства.

  • Распределительные коробки
    Распределительные коробки

    Распределительные коробки быстро и наглядно группируют и распределяют сигналы в полевых условиях.

  • Разветвители и адаптеры
    Разветвители и адаптеры

    Распределители и адаптеры обеспечивают возможность гибкого электромонтажа.

Искать в Кабельная разводка датчиков и исполнительных элементов

Показать все продукты в этой категории

Полный спектр продуктов и решений по подключению датчиков и исполнительных элементов обеспечит надежную работу ваших установок.

Преимущества для вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 процентов прошедшие электрические испытания
  • Гибкость за счет наличия всей линейки типоразмеров от M5 до M12
  • Экономия времени благодаря монтажу при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON или сборки при помощи разъема для быстрого подключения
  • Экономия места благодаря многополюсным разъемам
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике

Меньше затрат

Распределительные коробки и распределители M12 для быстрой и наглядной разводки большого количества полевых компонентов  

Простое распределение сигналов в полевых условиях

Вставные разъемы для датчиков/исполнительных элементов позволяют сэкономить время и деньги по сравнению с кабельной разводкой отдельных устройств в поле. Стандартизированные интерфейсы обеспечивают возможность удобного и быстрого монтажа без трудоемких механических работ.

 

Уникальное разнообразие

Уникальное разнообразие  

Любое количество контактов и любая кодировка в одной стандартной штекерной части

Штекерные соединители M8 и М12 являются стандартом в промышленности. Линейка наших соединителей для сигналов, данных и питания расширяет диапазон их применения и отличается уникальным разнообразием на рынке. Воспользуйтесь преимуществами и продукцией Phoenix Contact, лидера в области технологий соединения.

Преимущества для вас

  • Все в одной компактной конструкции — от надежной и быстрой передачи данных и сигналов с большим количеством полюсов до инновационной силовой разводки M12
  • Универсальная разводка для всех интерфейсов от полевого уровня до устройства
  • Надежная эксплуатация благодаря прочной конструкции и высококачественным материалам с классом защиты IP65/67

Кабельные соединения специального назначения

Кабельные программы для особых приложений  

Кабельные программы для особых приложений

Для соответствия требованиям, выходящим за рамки классических промышленных спецификаций, компания Phoenix Contact предлагает подходящие линейки изделий.

Наши специализированные линейки изделий предназначаются для:

  • зон контакта с продукцией или образования брызг в пищевой промышленности;
  • применения вне помещений, например, в строительных машинах;
  • железнодорожного транспорта со специфическими требованиями к огне- и вибростойкости;
  • применения в роботах и тяговых цепях;
  • систем подачи питания, в том числе и в условиях недостатка места

 

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Кабельная разводка для датчиков и исполнительных элементов

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close