Назад к обзору

Система быстрой фиксации SPEEDCON

SPEEDCON: высокая совместимость

Совместимая система быстрой фиксации SPEEDCON компании Phoenix Contact  

Совместимая система быстрой фиксации SPEEDCON компании Phoenix Contact

Система быстрой фиксации SPEEDCON работает по принципу
Plug & Turn.

При этом система быстрой фиксации SPEEDCON компании Phoenix Contact полностью совместима со штекерными соединителями M12. То есть Вам не придется менять привычки.

Вернуться вверх

SPEEDCON: быстрый монтаж

Быстрый монтаж систем быстрой фиксации SPEEDCON компании Phoenix Contact  

Быстрый монтаж систем быстрой фиксации SPEEDCON компании Phoenix Contact

Всего полоборота: разъемы для быстрого подключения M12 SPEEDCON от Phoenix Contact создают оптимальное штекерное соединение.

Они уменьшают затрачиваемое на монтаж время на 90 процентов.

Вернуться вверх

SPEEDCON: Эксплуатационная надежность

Будьте уверены: системы SPEEDCON комапнии Phoenix Contact обладают всеми электрическими и механическими качествами классического штекерного соединения M12, а также соответствуют всем распространенным стандартам и требованиям, как например:

  • расположение полюсов, требования и испытания согласно МЭК 61076-2-101
  • класс защиты IP65/67/69k согласно EN 60529
  • Стойкость к воздействию вибрации и ударным нагрузкам согласно МЭК 60512-6d
Эксплуатационная надежность систем быстрой фиксации SPEEDCON компании Phoenix Contact  

Эксплуатационная надежность систем быстрой фиксации SPEEDCON компании Phoenix Contact

Вернуться вверх

Назад к обзору
Дополнительные сведения

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Кабельная разводка для датчиков и исполнительных элементов