Клеммы для датчика/исполнительного элемента

Экономия места и времени

Экономия места и времени

Выполните полную разводку датчиков и исполнительных элементов при помощи клеммы.

Вернуться к Винтовой зажим

Категории

Искать в Клеммы для датчика/исполнительного элемента

Показать все продукты в этой категории

Благодаря своей компактной конструкции клеммные модули для подключения датчиков и исполнительных элементов идеально рассчитаны на разводку современных автоматических систем управления машинами. Эти клеммы имеют одинаковый контур и могут перемыкаться в любом месте за счет системы вставных перемычек CLIPLINE complete, предоставляя максимальную гибкость пользователю.

Преимущества для Вас

  • Большое многообразие продукции благодаря исполнениям с функцией PE или со световыми индикаторами
  • Оптимальный обзор сигнальных разъемов благодаря разнообразным возможностям маркировки
  • Возможность модульного расширения количества полюсов максимум до 50, так как питающие клеммы имеют одинаковый контур

Сокращение затрат на разводку

Клеммные модули для подключения датчиков и исполнительных элементов  

Экономичная разводка кабелей при подключении датчиков и исполнительных элементов

Благодаря выбору клеммных блоков для подключения датчиков и исполнительных элементов Phoenix Contact можно сократить количество используемых проводов. К клеммам можно подключать трех- и четырехпроводные датчики и исполнительные элементы. Установив соответствующие перемычки, можно распределить положительные и отрицательные потенциалы, что позволит значительно сократить затраты на разводку.

Кроме стандартных клемм мы предлагаем также разнообразные исполнения со световыми индикаторами.