Полупроводниковые контакторы

Износостойкая коммутация

Износостойкая коммутация

Полупроводниковые контакторы – бесшумные и надежные для любой сети переменного тока.

Вернуться к Электронные коммутационные устройства и управление электродвигателем

Категории

Искать в Полупроводниковые контакторы

Показать все продукты в этой категории

Контакторы Phoenix Contact объединяют в себе важные качества высококачественных полупроводниковых контакторов: прочность, долговечность и скорость. Они поставляются в 1- или 3-фазных исполнениях, и в зависимости от типа обладают также функцией реверсирования. Контакторы могут использоваться в любых областях благодаря практически неограниченному сроку службы, устойчивости к вибрациям и воздействию вредных веществ.

Преимущества для Вас

  • Надежная и быстрая коммутация благодаря неизнашиваемым электронным устройствам
  • Прочность – невосприимчивость к вибрациям и ударным нагрузкам
  • Простота подключения благодаря интегрированной цепи блокировки и проводки для подключения нагрузки

Коммутация больших нагрузок переменного тока

Полупроводниковые контакторы - подходящее решение для Вашего приложения  

Полупроводниковые контакторы - подходящее решение для Вашего приложения

Коммутация без помех в электросети: полупроводниковые контакторы Phoenix Contact коммутируют при переходе тока через ноль. Это означает отсутствие высокочастотных посторонних импульсов. А также:

  • простота управления – варианты входного напряжения 24 В пост. тока или 230 В перем. тока.
  • Интегрированная цепь блокировки и проводка для подключения нагрузки.
  • При перегреве модуля срабатывает опциональное устройство тепловой защиты.

 

Полупроводниковые контакторы для любого применения

Полупроводниковые контакторы используются для коммутации электродвигателей, например в производственных установках  

Полупроводниковые контакторы используются для коммутации электродвигателей, например в производственных установках

Полупроводниковые контакторы используются в различных областях:

  • производственные машины
  • регуляторы температуры
  • транспортирующие устройства
  • осветительное оборудование
  • задвижки
  • стрелки
  • рулевые установки для судов

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321