Система управления сегментами для фотогальванических установок

Система управления сегментами для фотогальванических установок

Эффективный контроль и управление

Блоки коммутационных приборов для непрерывного сбора производственных данных в гальванических установках.

Вернуться к Управление фотогальваническими установками

Категории

Искать в Система управления сегментами для фотогальванических установок

Показать все продукты в этой категории

Интеллектуальные инструменты автоматизации и визуализации позволяют получать и анализировать данные полевых установок. Кроме того, имеется возможность удаленного обслуживания полевых установок через открытые сети.

Преимущества для вас

  • Сокращение проектных работ и производственных затрат благодаря интеллектуальным решениям в области автоматизации
  • Стандартизированная передача данных согласно SunSpec® или МЭК 61850
  • Быстрое проектирование благодаря специфическим функциональным блокам
  • Резервные и поэтому безаварийные сети

Контроль и управление

Чтобы эксплуатация фотогальванических установок оставалась рентабельной, требуется постоянный контроль и управление сегментами. Блок коммутационных устройств Array Control от Phoenix Contact берет на себя функции контроля и управления. Устройство Array Control регистрирует все основные данные относительно мощности батарей, условий эксплуатации и состояния инверторов. Эти данные передаются в систему верхнего уровня SCADA в центральной диспетчерской.

Топология системы управления сегментами  

Array Control – для эффективной эксплуатации фотогальванических установок

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321