Коммутационные аппараты систем безопасности

Коммутационные аппараты систем безопасности

Проверенная временем безопасность

Широкий выбор реле защиты и сопряжения для надежного контроля функциональной безопасности ваших машин.

Вернуться к Функциональная безопасность

Категории

  • Реле защиты
    Реле защиты

    Надежные реле для выполнения защитных функций, таких как аварийный останов, световая завеса или двуручное управление.

  • Реле частоты вращения и состояния останова
    Реле частоты вращения и состояния останова

    Защитные устройства используются для контроля безопасности частоты вращения и состояния покоя вращающихся деталей в установках и машинах.

Искать в Коммутационные аппараты систем безопасности

Показать все продукты в этой категории

Воспользуйтесь нашим опытом в области техники безопасности. Если в вашей машине используется небольшое количество функций безопасности, то наши предохранительные устройства PSR станут оптимальным защитным решением.

Преимущества для вас

  • Широкий выбор коммутационных аппаратов для самых разных функций безопасности
  • Высокая доступность изделий благодаря проверенной технологии безопасности
  • Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию при помощи комфортной технологии подключения
  • Экономия места за счет компактной конструкции

Безопасные реле сопряжения для управляющей техники

Реле сопряжения PSRclassic и PSRmini  

Реле сопряжения SIL для безопасного включения и выключения

Реле сопряжения с принудительно управляемыми контактами имеют сертификат SIL. Они используются для гальванической развязки и усиления мощности. Выберите сверхкомпактный вариант PSRmini или стандартное для рынка исполнение PSRclassic. Реле сопряжения PSRmini являются самыми узкими реле сопряжения на рынке шириной всего 6 и 12 мм. Ассортимент продукции предлагает реле сопряжения SIL для безопасного включения (пожарная и газовая безопасность) и безопасного выключения (аварийный останов).

Реле защиты для многочисленных функций безопасности

Реле защиты PSRclassic и PSRmini  

Реле защиты для простых функций безопасности (аварийный останов, двуручное управление)

Реле защиты надежно контролируют функциональную безопасность машин и установок. Для поддержки таких функций безопасности как аварийный останов, световая завеса, защитные двери или двуручное управление можно выбрать проверенные временем устройства из стандартного ассортимента PSRclassic или сверхкомпактные устройства PSRmini с конструктивной шириной всего 6 мм и 12 мм. Или использовать комбинацию этих серий, наиболее полно учитывающую особенности вашего случая применения.

Многофункциональные реле защиты с тремя функциями в одном устройстве

Многофункциональные реле защиты PSRmultifunction  

Многофункциональные реле защиты в трех вариантах подключения: с винтовыми, пружинными зажимами и зажимами push-in

Многофункциональные реле защиты PSRmultifunction совмещают три функции (аварийный останов, контроль защитной двери или светового барьера) в одном устройстве. Реле защиты шириной 22,5 мм имеют две локальных и одну вышестоящую цепь датчиков и являются изящным решением для многих стандартных областей применения.

Реле частоты вращения и останова надежно контролируют вращающиеся детали

Реле состояния останова PSRmotion  

Особо компактные реле состояния останова для контроля приводов без датчиков

При помощи узких реле останова PSRmotion выполняется контроль опасных движений без использования дополнительных датчиков. Так, к примеру, можно управлять запорным приспособлением.

Реле частоты вращения и состояния останова PSR-MM30 контролируют скорость вращения деталей в установках и машинах. При превышении установленной скорости устройство надежно останавливает их вращение.

Реле сопряжения с принудительной коммутацией для универсального использования

Реле сопряжения с принудительной коммутацией для универсального использования  

Реле сопряжения с принудительной коммутацией

Базовыми устройствами для одноканального управления являются реле сопряжения с принудительной коммутацией. Используйте реле сопряжения для гальванической развязки, усиления мощности и увеличения количества контактов.

Как и все предохранительные устройства PSR, реле сопряжения оснащаются контактами с принудительной коммутацией согласно EN 50205. Таким образом реле сопряжения обеспечивает возможность безопасной диагностики при помощи размыкающего контакта с принудительной коммутацией.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close