Безопасный блок питания

Безопасные блоки питания

QUINT POWER

Мощные блоки питания, обеспечивающие максимальную эксплуатационную надежность.

Вернуться к Функциональная безопасность

Категории

  • Список безопасных блоков питания
    Безопасный блок питания

    Блок питания QUINT POWER отвечает всем требованиям функциональной безопасности и обеспечивает максимальную эксплуатационную надежность.

Искать в Безопасный блок питания

Показать все продукты в этой категории

Обеспечьте надежное и безопасное питание своего оборудования. QUINT POWER отвечает всем требованиям функциональной безопасности (SIL) согласно МЭК 61508 вплоть до уровня полноты безопасности SIL 3 и обеспечивает максимальную эксплуатационную надежность. В параллельном режиме и при подключении к различным фазам надежное питание нагрузки обеспечивается даже при проблемах с входным напряжением.

Преимущества для вас

  • Высочайшая степень готовности оборудования благодаря SFB Technology и превентивному контролю функционирования
  • Безопасное питание ваших систем с допуском SIL согласно МЭК 61508
  • Полный функциональный контроль с помощью резервной системы

QUINT POWER для максимальной эксплуатационной надежности

Блок питания QUINT POWER  

QUINT POWER для максимальной эксплуатационной надежности

Мощные блоки питания QUINT POWER благодаря технологии SFB Technology и превентивному контролю функционирования повышают степень готовности ваших систем.

Блок питания QUINT4-PS/1AC/24DC/20 может применяться в системах с требованиями к функциональной безопасности согласно МЭК 61508 вплоть до уровня полноты безопасности SIL 2.

Повышенные требования к функциональной безопасности

Функциональная безопасность с помощью QUINT POWER версии plus  

Функциональная безопасность с помощью QUINT POWER версии plus

Блок питания QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ соответствует требованиям функциональной безопасности до уровня полноты безопасности SIL 3.

При наличии защитного покрытия и допуска ATEX блок может устанавливаться также во взрывоопасных зонах (зона 2).

Встроенный модуль резервирования

Встроенный модуль резервирования для обеспечения функциональной безопасности  

Встроенный модуль резервирования для обеспечения функциональной безопасности

Версия plus QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ со встроенным устройством развязки MOSFET для модулей резервирования 1+1 и n+1 обеспечивает симметричное распределение нагрузки и повышает степень готовности оборудования.

Допуск уровня SIL 3 согласно МЭК 61508 позволяет использовать систему в приложениях резервирования с максимальными требованиями к функциональной безопасности и степени готовности оборудования.
 

Система резервирования для обеспечения функциональной безопасности

Система резервирования для обеспечения функциональной безопасности  

Система резервирования для обеспечения функциональной безопасности


Система питания с резервированием 1+1, состоящая из устройств QUINT4-PS/1AC/24DC/20 и QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+, обеспечивает как симметричное распределение нагрузки, так и раздельную подачу питания всем потребителям.

Эта комбинация также выполняет требования согласно SIL3 и может использоваться в приложениях систем обеспечения безопасности.