Надежные пускатели электродвигателей

Надежные пускатели электродвигателей

Интеллектуальное включение двигателей

Пуск двигателя, функция реверсирования, защита двигателя и аварийный останов объединены в одном гибридном пускателе.

Вернуться к Функциональная безопасность

Категории

Искать в Надежные пускатели электродвигателей

Показать все продукты в этой категории

Безопасные гибридные пускатели двигателя CONTACTRON выполняют до четырех функций: пуск двигателя, реверсирование, защита двигателя от перегрузки и аварийный останов. Наряду со стандартными устройствами для параллельной разводки в наличии варианты для подсоединения в сеть. Их можно интегрировать в среду полевой шины.

Преимущества для вас

  • Безопасное отключение до SIL 3 и PL e
  • Экономия до 89 процентов монтажного пространства благодаря узкой конструкции
  • Увеличение срока службы в 10 раз благодаря щадящему переключению с гибридной технологией пускателей CONTACTRON
  • Настраиваемая защита электродвигателя с помощью функции с биметаллом до 9 A
  • Простота подключения благодаря цепи блокировки и проводки для подключения нагрузки

Умная коммутация и надежная защита

Пример разводки CONTACTRON

Аварийный останов

Встроенная функция безопасности позволяет применять данные устройства в системах аварийного останова с высоким уровнем безопасности.

Пуск по часовой стрелке

Простое управление напрямую через карты выхода ПЛК 24 В или сигнал ​230 В AC.

Пуск против часовой стрелки

Опционально: функция реверса со схемой блокировки и проводкой для подключения нагрузки.

Защита электродвигателя

Удобная защита электродвигателя с помощью электронного реле с автоматическим дистанционным возвратом в исходное состояние.