Назад к обзору

Safety в облаке

Передавайте данные безопасности через интернет в PROFICLOUD, повышая производительность вашего предприятия.

Safety в облаке
Safety в облаке: новый подход к повышению эффективности

Safety в облаке: новый подход к повышению эффективности

Основанные на облачной технологии системы дают совершенно новые возможности для сведения воедино людей, данных и процессов. Большую роль в этом играют данные безопасности. Насколько большую?

Мы покажем, как наше облачное решение системы безопасности может помочь вам увеличить производительность предприятия. Гарантируйте себе конкурентное преимущество в цифровом мире — с помощью облачного решения на базе PROFINET от Phoenix Contact.  

Преимущества для вас

  • Максимальная готовность за счет доступа к технологической информации и данным безопасности в любой момент и из любого места
  • Повышение производительности благодаря целостному анализу данных, ресурсов и оборудования
  • Сведение к минимуму технических сбоев и простоев оборудования благодаря прогностическому техобслуживанию
  • Безопасный и сертифицированный обмен данными благодаря шифрованию TLS

Решения безопасности на базе облачной технологии, повышающие эффективность

Safety в Proficloud

Возможность обращения к данным системы безопасности в режиме реального времени посредством интернета вещей (IoT) и преобразования их в значимую информацию несет в себе огромный потенциал как для пользователей, так и для производителей оборудования.

  • Передача данных безопасности в облако с помощью устройств с поддержкой облачной технологии
  • Непрерывный сбор и контроль технологической информации и данных безопасности в облаке
  • Возможность обработки собранной информации на мобильных устройствах в любое время и из любого места

Облачные устройства

Безопасные и небезопасные облачные устройства ввода-вывода для электрошкафов

Безопасные и небезопасные облачные устройства ввода-вывода для полевых систем

Возможности системы безопасности в облаке

С помощью решения Proficloud от Phoenix Contact вы, будучи пользователем или производителем оборудования, можете оптимизировать свои производственные процессы — например, за счет анализа пользовательской активности. Либо за счет оптимизации конструкции машин в отношении эргономических аспектов. Кроме того, анализ данных в реальном времени позволяет осуществлять упреждающее обслуживание, продлевающее срок службы оборудования благодаря своевременной замене подверженных износу компонентов, таких как реле и т. п.

Примеры применения

Мы покажем вам примеры применения и новые возможности, которые может предложить система безопасности на базе облачной технологии:

Вы являетесь пользователем машины. Ваша установка подвержена слишком частым перебоям в работе.

Производственный процесс прерывается в результате приведения в действие устройств аварийного останова и открытия защитных дверей.

Вариант решения с помощью системы безопасности на базе облачной технологии

Первый осуществляемый в реальном времени анализ данных со связанных с облаком дверных выключателей и кнопок аварийного останова покажет, в течение каких промежутков времени работала та или иная машина, и какими при этом были те или иные рабочие параметры. Такими параметрами, к примеру, могут быть пропускная способность или уровень брака.

Далее вы можете сделать сравнительный анализ нескольких машин аналогичной конструкции или машин разных производителей. Дополнительно вы можете сравнить производительность похожих машин во время разных производственных смен.

Из этого можно сделать выводы о недостатках конструкции или эксплуатационных ошибках и принять меры по повышению производительности.

Вы являетесь пользователем машины. Машина регулярно моется или обслуживается.

Вы контролируете скорость привода вашей машины и видите, что изменяется режим работы и машина переходит на пониженную скорость. Однако защитные двери во время режима наладки часто остаются закрытыми.

Вариант решения с помощью системы безопасности на базе облачной технологии

В облаке в режиме реального времени фиксируются сигналы безопасности от механизмов блокировки защитных дверей или устройств подтверждения с учетом текущего режима работы, а также безопасные профили скорости. За счет этого можно реализовать, например, проверку достоверности в качестве меры защиты от недозволенного вмешательства. 

Вы являетесь пользователем машины. Ваша установка требует частого техобслуживания.

Из-за частого внепланового техобслуживания значительно возрастает нагрузка на важные с точки зрения безопасности изнашиваемые компоненты, такие как реле, клапаны и механические переключатели.

Вариант решения с помощью системы безопасности на базе облачной технологии

В случае слишком частого открытия защитной двери это может быть показателем того, что машина функционирует не должным образом и требует частого техобслуживания. Вы как пользователь машины имеете возможность прибегнуть к корректирующим действиям. Ведь слишком частое использование механизма блокировки двери сокращает срок службы и влияет на изначальный срок эксплуатации (заданную продолжительность работы для расчета уровня производительности). 

Вы отвечаете за контроль мостов и шлюзов.

Реки осложняют прямой доступ к отдельным установкам. Поэтому управление распределенными по большой территории разводными мостами и шлюзами осуществляется централизованно из диспетчерского пункта.

Вариант решения с помощью системы безопасности на базе облачной технологии

Используйте наше облачное решение в качестве замены кабельным системам для передачи данных безопасности. С его помощью вы сможете, например, дистанционно контролировать, сводить и разводить мосты, а также приводить в действие устройства аварийного останова. Кадры контроля могут напрямую передаваться в облако и подвергаться там дальнейшей обработке.

PROFICLOUD: облачное решение для промышленности

Интернет вещей (IoT) посредством PROFICLOUD  

Интернет вещей (IoT) посредством PROFICLOUD

Phoenix Contact предлагает вам PROFICLOUD — открытую IoT-платформу для эффективной интеграции облачных компонентов автоматизации и облачных служб.

PROFICLOUD позволяет объединять производственные установки в безопасные сети независимо от их местонахождения. Для этого с помощью системного интерфейса осуществляется связь между сетями PROFINET.

Воспользуйтесь готовыми службами, входящими в наш ассортимент, или создайте собственные облачные службы при помощи набора разработчика ПО (SDK).

Защищенный обмен данными благодаря шифрованию TLS

Надежное шифрование по протоколу TLS  

Надежное шифрование по протоколу TLS

Обмен данными с PROFICLOUD защищается шифрованием TLS 1.2.

Все устройства и службы, связанные с PROFICLOUD, всегда устанавливают исходящее соединение. Это значит, что устройства связываются с PROFICLOUD, а не облако с устройствами.

Таким образом предотвращается возможность нежелательного соединения с устройствами Proficloud из Интернета.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close